Pyra
PY L-M
Pyra Luz LED multifuncional 13cd
120VDC 115-230VAC RAL7035 GN
Número de produto:
21553646055
As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Brilho ajustável - Adapta-se perfeitamente a todas as aplicações, evitando o efeito de ofuscamento
Informações de produto "PY L-M 95-265V AC GN 7035"
As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Brilho ajustável - Adapta-se perfeitamente a todas as aplicações, evitando o efeito de ofuscamento
- Número do artigo
- 21553646055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 95-265 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 120-120 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 95-265 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 13 cd
- cor da lente
- Verde
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 83,57 m
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131252825
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Número do artigo
- 21553646055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 95-265 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 120-120 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 95-265 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 13 cd
- cor da lente
- Verde
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 274,19 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131252825
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.13 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.32 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 400.41 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 400.41 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PY L-M (A) | N/A | 1.09 MB | Download | |
| MANUAL PY L-M(A) | N/A | 2.32 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 8.8 | 5.8 | 7.2 | |
| Aviso | 17.6 | 11.6 | 14.4 | |
| Indicação | 39.6 | 26.1 | 32.4 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 28.9 | 19 | 23.6 | |
| Aviso | 57.8 | 38.1 | 35.4 | |
| Indicação | 130 | 85.6 | 65 | |