Pyra
PY L-M-M
Pyra Luz LED multifuncional 22cd monitorizado
120VDC 115-230VAC RAL7035 GN
Número de produto:
21553646004
As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
- Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Informações de produto "PY L-M-M 95-265V AC GN 7035"
As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
- Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Número do artigo
- 21553646004
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 95-265 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 120-120 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 95-265 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 22 cd
- cor da lente
- Verde
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 108,72 m
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131252962
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Número do artigo
- 21553646004
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 95-265 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 120-120 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 95-265 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 22 cd
- cor da lente
- Verde
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 356,69 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131252962
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.13 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.32 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 352.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 352.45 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 8 | 9.1 | 9.4 | |
| Aviso | 16 | 18.2 | 18.8 | |
| Indicação | 36 | 40.9 | 42.3 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 26.2 | 29.9 | 30.8 | |
| Aviso | 52.5 | 59.7 | 46.3 | |
| Indicação | 118.1 | 134.4 | 84.8 | |