You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PY L-S 90-265 AC RGB 7035"

As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
  • LED RGB multicolorido - Substitui as torres de sinalização tradicionais, reunindo várias cores num único dispositivo
Dados técnicos
Número do artigo
21513648055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
90-265 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
120-120 V
Intervalo de tensão (CC)
90-265 V
Tipo de tensão
AC/DC
Intensidade luminosa (cd)
10 cd
cor da lente
Multicolorido
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (m)
73,3 m
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,165 kg
GTIN (EAN)
4061131239963
ETIM-Class
EC002494
Dimensões do produto (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Número do artigo
21513648055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
90-265 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
120-120 V
Intervalo de tensão (CC)
90-265 V
Tipo de tensão
AC/DC
Intensidade luminosa (cd)
10 cd
cor da lente
Multicolorido
Tipo de sinal ótico
Luz contínua
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (pés)
240,48 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Mistura de PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
0,36 lb.
GTIN (EAN)
4061131239963
ETIM-Class
EC002494
Dimensões do produto (polegadas)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 598.78 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 598.78 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.86 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S N/A pdf 2.09 MB Download
MANUAL PY L-S N/A pdf 1.86 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 5 3.9 4
Aviso 10 7.8 8
Indicação 22.5 17.6 18