You are currently viewing content for: Espanha · português

Informações de produto "PY L-S 90-265 AC YE 3000"

As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Tecnologia LED de longa duração - Para um funcionamento fiável e sem necessidade de manutenção
  • Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
  • Vedantes e parafusos que não se perdem - Manuseamento seguro e fácil para uma cablagem e instalação mais rápidas
Dados técnicos
Número do artigo
21513643000
Intervalo de tensão (50 Hz)
90-265 V
Intervalo de tensão (CC)
90-265 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,036 A
Intensidade luminosa (cd)
201 cd
cor da lente
Amarelo
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,165 kg
GTIN (EAN)
4061131239925
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Número do artigo
21513643000
Intervalo de tensão (50 Hz)
90-265 V
Intervalo de tensão (CC)
90-265 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,036 A
Intensidade luminosa (cd)
201 cd
cor da lente
Amarelo
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
0,36 lb.
GTIN (EAN)
4061131239925
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (polegadas)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 598.78 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 598.78 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.86 MB Download
Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 45.83 KB Download
Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf N/A pdf 28.75 KB Download
QUICK GUIDE PY L-S N/A pdf 2.09 MB Download
MANUAL PY L-S N/A pdf 1.86 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 7.2 3.1 3.2
Aviso 14.4 6.2 6.4
Indicação 32.4 14 14.4