You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PY X-L-15 230 AC RD 3000"

As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Consumo de corrente estável - Prevenção de flutuações de carga para um funcionamento suave e fiável do sistema
  • Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
  • Oferece mais do dobro da cobertura de uma lanterna de 10 J - Reduzindo o número de dispositivos necessários
Dados técnicos
Número do artigo
21561105000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,15 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,15 A
Intensidade luminosa (cd)
64 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
185,43 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,69 kg
GTIN (EAN)
4061131132097
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
157 mm x 212 mm x 144 mm
Número do artigo
21561105000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,15 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,15 A
Intensidade luminosa (cd)
64 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
608,37 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
1,52 lb.
GTIN (EAN)
4061131132097
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
6.18 inch x 8.35 inch x 5.67 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 304.1 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 304.1 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.44 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 176.61 KB Download
Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 53.49 KB Download
Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf N/A pdf 31.46 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-L(A)-15 N/A pdf 2.44 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 14.6 9.2 18.2
Aviso 29.2 18.4 36.4
Indicação 65.7 41.4 81.9