Pyra
PY X-LA-15
Pyra Conjunto de luzes de xénon e sirene 103dB 15J 150cd
24VDC RAL7035 YE
Número de produto:
21565803055
As sirenes e luzes intermitentes de xénon da série PYRA combinam uma sinalização de alto desempenho com uma instalação particularmente fácil e segura. A luz e o som podem ser controlados separadamente e adaptados de forma flexível à respetiva aplicação industrial.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Informações de produto "PY X-LA-15 24 DC YE 7035"
As sirenes e luzes intermitentes de xénon da série PYRA combinam uma sinalização de alto desempenho com uma instalação particularmente fácil e segura. A luz e o som podem ser controlados separadamente e adaptados de forma flexível à respetiva aplicação industrial.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Número do artigo
- 21565803055
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 19.2-28.8 V
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,695 A
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -12 dB
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -25 dB
- Número de toques de alarme
- 8
- Número de tons externos selecionáveis
- 1
- Intensidade luminosa (cd)
- 150 cd
- cor da lente
- Amarelo
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 283,88 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 0,87 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131132677
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 172 mm x 216 mm x 144 mm
- Número do artigo
- 21565803055
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 19.2-28.8 V
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 103 dB(A)
- Nível de redução do ruído: nível 1
- -12 dB
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -25 dB
- Número de toques de alarme
- 8
- Número de tons externos selecionáveis
- 1
- Intensidade luminosa (cd)
- 150 cd
- cor da lente
- Amarelo
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 931,38 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Mistura de PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 1,92 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131132677
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 6.77 inch x 8.5 inch x 5.67 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 362.63 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 362.63 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.44 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 174.68 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506678_Rev03_Feb21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 53.49 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507031_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-L(A)-15.pdf | N/A | 31.46 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-L(A)-15 | N/A | 2.44 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 22.4 | 14.7 | 23.5 | |
| Aviso | 44.8 | 29.4 | 47 | |
| Indicação | 100.8 | 66.1 | 105.8 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.5 | 2.1 | 1.0 | |
| 85 dB (A) | 4.4 | 3.7 | 1.8 | |
| 80 dB (A) | 7.8 | 6.6 | 3.2 | |
| 75 dB (A) | 13.9 | 11.8 | 5.7 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 73.5 | 48.2 | 77.1 | |
| Aviso | 147 | 96.5 | 115.7 | |
| Indicação | 330.8 | 217 | 212 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 8.1 | 6.9 | 3.3 | |
| 85 dB (A) | 14.4 | 12.2 | 5.9 | |
| 80 dB (A) | 25.6 | 21.8 | 10.5 | |
| 75 dB (A) | 45.5 | 38.7 | 18.7 | |