PYRA
PY X-M-05
Pyra Luz de flash de xenón 5J 31cd
115VAC RAL7035 AM
Número de produto:
21550154055
As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Consumo de corrente estável - Prevenção de flutuações de carga para um funcionamento suave e fiável do sistema
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Informações de produto "PY X-M-05 115V AC AM RAL7035"
As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Consumo de corrente estável - Prevenção de flutuações de carga para um funcionamento suave e fiável do sistema
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
- Número do artigo
- 21550154055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intensidade luminosa (cd)
- 31 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 129,06 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131052
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Número do artigo
- 21550154055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 103.5-126.5 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intensidade luminosa (cd)
- 31 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 423,41 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131052
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1018.25 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 1.18 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1016.09 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 650.76 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 650.76 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 9 | 4.6 | 9.6 | |
| Aviso | 18 | 9.2 | 19.2 | |
| Indicação | 40.5 | 20.7 | 43.2 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 29.5 | 15.1 | 31.5 | |
| Aviso | 59 | 30.2 | 47.3 | |
| Indicação | 132.8 | 67.9 | 86.6 | |