You are currently viewing content for: Seicheles · português

Informações de produto "PY X-M-10 115V AC BU RAL7035"

As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Consumo de corrente estável - Prevenção de flutuações de carga para um funcionamento suave e fiável do sistema
  • Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
  • Poderoso flash 10 J J - O flash de xenônio garante uma excelente visibilidade
Dados técnicos
Número do artigo
21551157055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
103.5-126.5 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
45 cd
cor da lente
Azul
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,44 kg
GTIN (EAN)
4061131151937
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Número do artigo
21551157055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
103.5-126.5 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
45 cd
cor da lente
Azul
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
0,97 lb.
GTIN (EAN)
4061131151937
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1018.25 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 1.18 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1016.09 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Product sheet DE PDF 526.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 526.61 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.61 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 10 5.5 12.4
Aviso 20 11 24.8
Indicação 45 24.8 55.8

Technical Drawings