PYRA
PY X-M-10
Pyra Luz de flash de xenón 10J 129cd
230VAC RAL7035 YE
Número de produto:
21551103055
As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Consumo de corrente estável - Prevenção de flutuações de carga para um funcionamento suave e fiável do sistema
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Poderoso flash 10 J J - O flash de xenônio garante uma excelente visibilidade
Informações de produto "PY X-M-10 230V AC YE RAL7035"
As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Consumo de corrente estável - Prevenção de flutuações de carga para um funcionamento suave e fiável do sistema
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Poderoso flash 10 J J - O flash de xenônio garante uma excelente visibilidade
- Número do artigo
- 21551103055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,15 A
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,15 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 129 cd
- cor da lente
- Amarelo
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 263,26 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,44 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131281
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Número do artigo
- 21551103055
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,15 A
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,15 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 129 cd
- cor da lente
- Amarelo
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 863,73 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 0,97 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131281
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 526.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 526.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 15.4 | 8.6 | 19.4 | |
| Aviso | 30.8 | 17.2 | 38.8 | |
| Indicação | 69.3 | 38.7 | 87.3 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 50.5 | 28.2 | 63.6 | |
| Aviso | 101 | 56.4 | 95.5 | |
| Indicação | 227.3 | 127 | 175 | |