You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PY X-MA-10 10-57VDC AM RAL7035"

As sirenes e luzes intermitentes de xénon da série PYRA combinam uma sinalização de alto desempenho com uma instalação particularmente fácil e segura. A luz e o som podem ser controlados separadamente e adaptados de forma flexível à respetiva aplicação industrial.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
  • Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Dados técnicos
Número do artigo
21555814055
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
10-57 V
Consumo de corrente nominal em corrente contínua
0,975 A
Tipo de tensão
DC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
101 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-20 dB
Número de toques de alarme
8
Número de tons externos selecionáveis
1
Intensidade luminosa (cd)
82 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
209,9 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (kg)
0,58 kg
GTIN (EAN)
4061131132004
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (mm)
134 mm x 172 mm x 114 mm
Número do artigo
21555814055
Intervalo de tensão nominal (CC)
12-48 V
Intervalo de tensão (CC)
10-57 V
Tipo de tensão
DC
Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
101 dB(A)
Redução máxima do nível sonoro (dB)
-20 dB
Número de toques de alarme
8
Número de tons externos selecionáveis
1
Intensidade luminosa (cd)
82 cd
cor da lente
Âmbar
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
688,63 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Peso do produto (lb.)
1,28 lb.
GTIN (EAN)
4061131132004
ETIM-Class
EC000195
Dimensões do produto (polegadas)
5.28 inch x 6.77 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 526.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 526.61 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.83 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 12.8 7.1 16
Aviso 25.6 14.2 32
Indicação 57.6 32 72
Tamanho da cobertura sonora
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Nível de pressão sonora necessário Área de cobertura sonora
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
90 dB (A) 2.2 2.9 1.4
85 dB (A) 3.8 5.2 2.5
80 dB (A) 6.8 9.2 4.4
75 dB (A) 12.1 16.3 7.8

Technical Drawings