Pyra
PY X-MA-10
Pyra Conjunto de luzes de xénon e sirene 101dB 10J 54cd
12-48VDC RAL3000 RD
Número de produto:
21555815000
As sirenes e luzes intermitentes de xénon da série PYRA combinam uma sinalização de alto desempenho com uma instalação particularmente fácil e segura. A luz e o som podem ser controlados separadamente e adaptados de forma flexível à respetiva aplicação industrial.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Informações de produto "PY X-MA-10 10-57VDC RD RAL3000"
As sirenes e luzes intermitentes de xénon da série PYRA combinam uma sinalização de alto desempenho com uma instalação particularmente fácil e segura. A luz e o som podem ser controlados separadamente e adaptados de forma flexível à respetiva aplicação industrial.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Número do artigo
- 21555815000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-48 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10-57 V
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua
- 0,975 A
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 101 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 8
- Número de tons externos selecionáveis
- 1
- Intensidade luminosa (cd)
- 54 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 170,33 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131132011
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 134 mm x 172 mm x 114 mm
- Número do artigo
- 21555815000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-48 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10-57 V
- Tipo de tensão
- DC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 101 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 8
- Número de tons externos selecionáveis
- 1
- Intensidade luminosa (cd)
- 54 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 558,83 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 1,28 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131132011
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.28 inch x 6.77 inch x 4.49 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 526.61 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 526.61 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.83 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 11.2 | 7 | 14 | |
| Aviso | 22.4 | 14 | 28 | |
| Indicação | 50.4 | 31.5 | 63 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 85 dB (A) | 3.8 | 5.2 | 2.5 | |
| 80 dB (A) | 6.8 | 9.2 | 4.4 | |
| 75 dB (A) | 12.1 | 16.3 | 7.8 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 36.7 | 23 | 45.9 | |
| Aviso | 73.5 | 45.9 | 68.9 | |
| Indicação | 165.3 | 103.4 | 126.3 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 7.1 | 9.5 | 4.6 | |
| 85 dB (A) | 12.5 | 16.9 | 8.1 | |
| 80 dB (A) | 22.3 | 30.1 | 14.4 | |
| 75 dB (A) | 39.7 | 53.5 | 25.7 | |