Pyra
PY X-MA-10
Pyra Conjunto de luzes de xénon e sirene 101dB 10J 129cd
230VAC RAL3000 YE
Número de produto:
21555103000
As sirenes e luzes intermitentes de xénon da série PYRA combinam uma sinalização de alto desempenho com uma instalação particularmente fácil e segura. A luz e o som podem ser controlados separadamente e adaptados de forma flexível à respetiva aplicação industrial.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
Informações de produto "PY X-MA-10 230V AC YE RAL3000"
As sirenes e luzes intermitentes de xénon da série PYRA combinam uma sinalização de alto desempenho com uma instalação particularmente fácil e segura. A luz e o som podem ser controlados separadamente e adaptados de forma flexível à respetiva aplicação industrial.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Unidade de sirene e luz pré-cabeada - Ligação e instalação rápidas num único terminal
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Possibilidade de controlar separadamente a sinalização visual e sonora - Elevada flexibilidade no controlo de diferentes níveis de aviso.
- Número do artigo
- 21555103000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 187-255 V
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 0,18 A
- Tipo de tensão
- AC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 101 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 8
- Número de tons externos selecionáveis
- 1
- Intensidade luminosa (cd)
- 129 cd
- cor da lente
- Amarelo
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 263,26 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,66 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131016762
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (mm)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Número do artigo
- 21555103000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 187-255 V
- Tipo de tensão
- AC
- Pressão sonora máxima (dB(A) a 1 m)
- 101 dB(A)
- Redução máxima do nível sonoro (dB)
- -20 dB
- Número de toques de alarme
- 8
- Número de tons externos selecionáveis
- 1
- Intensidade luminosa (cd)
- 129 cd
- cor da lente
- Amarelo
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 863,73 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Vermelho
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 1,46 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131016762
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensões do produto (polegadas)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 838.38 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 838.38 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 838.38 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.83 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 15.4 | 8.6 | 19.4 | |
| Aviso | 30.8 | 17.2 | 38.8 | |
| Indicação | 69.3 | 38.7 | 87.3 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| 90 dB (A) | 2.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 85 dB (A) | 3.8 | 5.2 | 2.5 | |
| 80 dB (A) | 6.8 | 9.2 | 4.4 | |
| 75 dB (A) | 12.1 | 16.3 | 7.8 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 50.5 | 28.2 | 63.6 | |
| Aviso | 101 | 56.4 | 95.5 | |
| Indicação | 227.3 | 127 | 175 | |
| Tamanho da cobertura sonora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nível de pressão sonora necessário | Área de cobertura sonora | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| 90 dB (A) | 7.1 | 9.5 | 4.6 | |
| 85 dB (A) | 12.5 | 16.9 | 8.1 | |
| 80 dB (A) | 22.3 | 30.1 | 14.4 | |
| 75 dB (A) | 39.7 | 53.5 | 25.7 | |