You are currently viewing content for: Países Baixos · português

Informações de produto "PY X-S-05 115 AC RD 7035"

As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
  • Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
  • Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Dados técnicos
Número do artigo
21510155055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
104-127 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
18 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
98,34 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
4
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
0,165 kg
GTIN (EAN)
4061131130406
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Número do artigo
21510155055
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-115 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
104-127 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
18 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
322,64 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
4
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
0,36 lb.
GTIN (EAN)
4061131130406
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 782.26 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 392.8 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 319.82 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.43 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Product sheet DE PDF 629.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 629.75 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 59.27 KB Download
Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 34.1 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 N/A pdf 390.71 KB Download
MANUAL PY X-S-05 N/A pdf 1.59 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 5.6 4.9 6.1
Aviso 11.2 9.8 12.2
Indicação 25.2 22.1 27.5

Technical Drawings