PYRA
PY X-S-05
Pyra Luz de flash de xenón 5J 37cd
24VDC RAL9003 AM
Número de produto:
21510804175
As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
- Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Informações de produto "PY X-S-05 24 DC AM 9003"
As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
- Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
- Número do artigo
- 21510804175
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 37 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Branco
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 4
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 0,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131130703
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Número do artigo
- 21510804175
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 37 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
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
- 66
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Branco
- Material da caixa
- PC/ABS
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 4
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131130703
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 782.26 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 392.8 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 319.82 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 629.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 629.75 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.69 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 59.27 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 34.1 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-S-05 | N/A | 390.71 KB | Download | |
| MANUAL PY X-S-05 | N/A | 1.59 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 7.6 | 5.8 | 8 | |
| Aviso | 15.2 | 11.6 | 16 | |
| Indicação | 34.2 | 26.1 | 36 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 24.9 | 19 | 30.8 | |
| Aviso | 49.9 | 38.1 | 46.3 | |
| Indicação | 112.2 | 85.6 | 84.8 | |