You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PY X-S-05-PL 24 DC RD"

As luzes de sinalização da série PYRA combinam sinalização de xénon de alto desempenho com um manuseamento particularmente fácil e seguro. Proporcionam sinalização de indicação, aviso e alarme de elevada visibilidade para aplicações industriais.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
  • Nível de Desempenho C - Cumprimento dos requisitos de segurança funcional
  • Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Dados técnicos
Número do artigo
21510805007
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,3 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,3 A
Intensidade luminosa (cd)
18 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
98,34 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Nível de desempenho
c
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
4
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
0,2 kg
GTIN (EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (mm)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Número do artigo
21510805007
Intervalo de tensão nominal (CC)
24-24 V
Intervalo de tensão (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensão
DC
Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,3 A
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
0,3 A
Intensidade luminosa (cd)
18 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
322,64 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Nível de desempenho
c
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Vermelho
Material da caixa
PC/ABS
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
4
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
Dimensões do produto (polegadas)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 30.15 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 104.56 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 5.6 4.9 6.1
Aviso 11.2 9.8 12.2
Indicação 25.2 22.1 27.5