Quadro
QUADRO F12
Quadro Luz de flash de xenón 13J 260cd
24VDC RAL7035 CL
Número de produto:
21041801000
Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
Informações de produto "QUADRO F12 24 DC CL"
Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
- Número do artigo
- 21041801000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 260 cd
- cor da lente
- Limpar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 373,75 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 12000000
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 95 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66/67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Policarbonato
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131119302
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Número do artigo
- 21041801000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 260 cd
- cor da lente
- Limpar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 1226,22 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 12000000
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 95 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66/67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Policarbonato
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131119302
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 155.68 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 167.31 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 155.43 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | PL | 2.15 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 133.09 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 311.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 311.58 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506681_Rev12_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 62.71 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507037_Rev01_Oct21_Quadro_F12_05_S.pdf | N/A | 35.4 KB | Download | |
| Manual Quadro F12, F05 | N/A | 133.09 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 25.6 | 18.4 | 24.9 | |
| Aviso | 51.2 | 36.8 | 49.8 | |
| Indicação | 115.2 | 82.8 | 112.1 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 84 | 60.4 | 81.7 | |
| Aviso | 168 | 120.7 | 122.6 | |
| Indicação | 377.9 | 271.7 | 224.7 | |