You are currently viewing content for: Seicheles · português

Peças de reposição para Filterfan

Visão geral das peças de reposição: tapetes filtrantes e ventiladores

Use a busca abaixo para localizar e baixar rapidamente o manual de operação de que você precisa.

Visão geral dos tapetes filtrantes e ventiladores

Selecione o seu tipo de Filterfan® para encontrar rapidamente o filtro de substituição compatível com a sua aplicação. A visão geral ajuda você a identificar o tamanho e a versão corretos para garantir um fluxo de ar confiável e proteção eficaz.

Nenhuma peça de reposição correspondente encontrada.

Ventiladores com filtro de 3ª geração

Filterfans

Filterfans N.º do item: Manta filtrante de velo Descrição Ventiladores com filtro sucessores
PF 1000 18611600029 FM PF 1000 87x87 PF 11000
PF 2000 18611600066 FM PF 2000 115x115 PF 22000
PF 2500 18611600074 FM PF 2500/3000 210x210 PF 42500
PF 3000 18611600074 FM PF 2500/3000 210x210 PF 43000
PF 5000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 65000
PF 6000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 66.000
PF 7000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PF 67000

Filtros de exaustão

Filtros de exaustão Filtro de reposição Descrição Sucessor
PFA 1000 18611600029 FM PF 1000 87x87 PFA 10000
PFA 2000 18611600066 FM PF 2000 115x115 PFA 20000
PFA 2500/3000 18611600074 FM PF 2500/3000 210x210 PFA 40000
PFA 5000/6000/7000 18611600081 FM PF 5+6+7 277x277 PFA 60000

Ventiladores com filtro de 4ª geração

Ventiladores com filtro

Ventiladores com filtro N.º do item: Manta filtrante de velo Descrição (5 unidades) N.º do item: Manta filtrante canelada Descrição
PF 11000 18611600029 FM PF 1x000 87x87 n/a n/a
PF 22000 18611600030 FM PF 2x000 119x119 18611600034 FF PF 2x000 116x108x17
PF 32000 18611600031 FM PF 3x000 170x170 18611600035 FF PF 3x000 166x156x17
PF 42500 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212x200x17
PF 43000 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212x200x17
PF 65000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17
PF 66000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17
PF 67000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17

Filtros de exaustão

Filtros de exaustão Manta filtrante de velo Descrição (5 unidades) Manta filtrante canelada Descrição
PFA 10000 18611600029 FM PF 1x000 87x87 n/a n/a
PFA 20000 18611600030 FM PF 2x000 119x119 18611600034 FF PF 2x000 116x108x17
PFA 30000 18611600031 FM PF 3x000 170x170 18611600035 FF PF 3x000 166x156x17
PFA 40000 18611600032 FM PF 4xx00 216x216 18611600036 FF PF 4xx00 212x200x17
PFA 60000 18611600033 FM PF 6x000 284x284 18611600037 FF PF 6x000 279x264x17
PTFA 60000 18611600124 FM PTFA 60000 290x70 n/a n/a

Ventilador com filtro superior

Ventilador com filtro superior Manta filtrante de velo Descrição (20 unidades)
PTF 60500 18611600124 FM PTF 60500 290x70
PTF 60700 18611600143 FM PTF 60700 290x95
PTF 61000 18611600143 FM PTF 61000 390x100
PTF 1200 18611600193 FM PTF 1200 246x146

Ventiladores

Ventilador com filtro Ventilador 1 230 V Ventilador 2 115 V Ventilador 3 24 V CC / 400/460 V
PF 11000 18611000032 18611000028 18611000039 (24 V CC)
PF 22000 18611000016 18611000009 18611000026 (24 V CC)
PF 32000 18611000016 18611000009 18611000026 (24 V CC)
PF 42500 18811000004 18611000075 18611000040 (24 V CC)
PF 43000 18611000019 18611000012 18611000056 (24 V CC)
PF 65000 18611000044 18611000047 n/a
PF 66000 18611000045 incl. capacitor 18811000080 18611000050 (400/460 V)
PF 67000 18611000046, incluindo capacitor 18611000049 18611000051 (400/460 V)

Capacitor

Capacitor 230 V
PF 66/67.000 18611100001