WB
WBL-M
WBx Luz de flash de xenón 5J 32cd monitorizado
230VAC RAL1012 RD
Número de produto:
21003105156
As luzes intermitentes compactas de xénon da série WBx oferecem uma sinalização visual fiável num design clássico.
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Informações de produto "WBL-Ü 230 AC RD flash monitored"
As luzes intermitentes compactas de xénon da série WBx oferecem uma sinalização visual fiável num design clássico.
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Função monitorizada - Garantia de alarmes imediatos em aplicações críticas para a segurança
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
- Número do artigo
- 21003105156
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,07 A
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,07 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 32 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 131,12 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-55 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Amarelo
- Material da caixa
- Alumínio
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131102700
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 282 mm x 80 mm x 92 mm
- Número do artigo
- 21003105156
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 230-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensão
- AC
- Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,07 A
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,07 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 32 cd
- cor da lente
- Vermelho
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 430,19 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Amarelo
- Material da caixa
- Alumínio
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 1,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131102700
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 147.11 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 147.11 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 9.8 | 9.6 | 9.6 | |
| Aviso | 19.6 | 19.2 | 19.2 | |
| Indicação | 44.1 | 43.2 | 43.2 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 32.2 | 31.5 | 31.5 | |
| Aviso | 64.3 | 63 | 47.3 | |
| Indicação | 144.7 | 141.8 | 86.6 | |