AB WB
WBS
WBx Luz de flash de xenón 5J 39cd
24VDC RAL1012 AM
Número de produto:
21003804000
As luzes intermitentes compactas de xénon da série WBx oferecem uma sinalização visual fiável num design clássico.
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
Informações de produto "WBS 24 DC AM"
As luzes intermitentes compactas de xénon da série WBx oferecem uma sinalização visual fiável num design clássico.
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Componentes de alta qualidade - Garantem uma longa vida útil, mantendo 70% da potência luminosa mesmo após 8 milhões de flashes
- Tubo de flash com braçadeira de fixação - Oferece excelente resistência a choques e vibrações
- Flash de xenônio potente - Efeito de sinalização intenso e ampla cobertura
- Número do artigo
- 21003804000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,25 A
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,25 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 39 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 144,75 m
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-55 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Amarelo
- Material da caixa
- Alumínio
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (kg)
- 0,3 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131104377
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (mm)
- 230 mm x 50 mm x 66 mm
- Número do artigo
- 21003804000
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 24-24 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensão
- DC
- Consumo de corrente nominal CA (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,25 A
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal mais baixa)
- 0,25 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 39 cd
- cor da lente
- Âmbar
- Tipo de sinal ótico
- Luz intermitente
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 474,91 ft.
- Tipo de lâmpada
- XENON
- Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
- 8000000
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 54
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Cor da caixa/artigo
- Amarelo
- Material da caixa
- Alumínio
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Peso do produto (lb.)
- 0,66 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131104377
- ETIM-Class
- EC001333
- Dimensões do produto (polegadas)
- 9.06 inch x 1.97 inch x 2.6 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 278.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 278.75 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 11 | 10.8 | 10.8 | |
| Aviso | 22 | 21.6 | 21.6 | |
| Indicação | 49.5 | 48.6 | 48.6 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 36.1 | 35.4 | 35.4 | |
| Aviso | 72.2 | 70.9 | 53.2 | |
| Indicação | 162.4 | 159.4 | 97.5 | |