Воздушно-водяные теплообменники для монтажа на крышу

Результаты 2/2
Тип Мощность охлаждения Габаритные размеры (В х Ш х Г) Номинальное напряжение cURus EAC CE
PWT 6402 3,8 kW 274 x 796 x 584 mm 230 V / 400 V
PWD 5402 3,4 kW 190 x 720 x 465 mm 230 V -
PWD 5302 2,15 kW 140 x 600 x 390 mm -
доступно идет подготовка дополнительно