Жидкостное охлаждение в экстремальных условиях тропического пустынного климата.
Требования условий применения.
Климат-контроль электротехнических шкафов без какого-либо дополнительного нагрева окружающего воздуха. Высокий уровень работоспособности системы во время испытаний при заданной температуре и влажности воздуха.
Решение от Pfannenberg.
Для удовлетворения потребностей системы необходимо решение, основанное на охлаждении оборотной водой. Устойчивые к температуре окружающего воздуха высококачественные воздухо-водяные теплообменники работают независимо от качества атмосферного воздуха и не выбрасывают теплый воздух в помещение. Конструкция прекрасно адаптирована к применению и сочетает в себе три воздухо-водяных теплообменника и чиллер, образующих оптимальное системное решение.
Особенности данного системного решения:
- не требующие обслуживания εCOOL воздухо-водяные теплообменники, серии PWS 6502 и PWS 6102 (+1 °C до +70 °C, степень защиты до IP 65)
- чиллер серии EB 65 WT с возможностью уличного монтажа (от –20 °C до +40 °C, степень защиты IP 54). Максимальная безопасность, энергоэффективность и экономичность
- оптимальная долговременная стабильность и надежность (максимальная наработка на отказ – MTTF*)
- непревзойденная простота обслуживания (минимальное MTTR**)
*MTTF: среднее время наработки на отказ (Mean Time To Failure).
**MTTR: среднее время наработки до ремонта (Mean Time To Repair).
Внедрение.
В соответствии со специфическими требованиями был выбран чиллер, который подходит для наружной установки. Размещенный за пределами прачечной, он был соединен с воздухо-водяныеми теплообменниками, расположенными в прачечной, и значительно повысил эксплуатационную готовность системы благодаря постоянной температуре приточного воздуха.