| Технические характеристики | BExCS110-05D звукоизлучатель | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 48 В DC | 24 В DC | 12 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | ||||
| Рабочий диапазон | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Потребление номинального тока | 56 мА | 110 мА | 130 мА | 265 мА | 195 мА | |
| Технические характеристики | BExCS110-05D проблесковая лампа | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 230 В AC | 115 В AC | 48 В DC | 24 В DC | 12 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | ||||
| Рабочий диапазон | ±10 % | ±10 % | 42–54 В | 20–28 В | 10–14 В | |
| Потребление номинального тока | 55 мА | 140 мА | 180 мА | 300 мА | 750 мА | |
Выберите цвет для линзы: прозрачный, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.