| Технические характеристики | IS-mC1 | |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 24 В DC | |
| Рабочий диапазон | 16–28 В | |
| Потребление номинального тока | 48 мА¹ | |
1 Tипично для соединения на 24 В через 28 В / 300 Ом барьер Зенера. Подключение электропитания через барьер Зенера (макс.) 28 В, 93 мА , 0,66 Вт) или гальванический изолятор, специфицированный по системным сертификатом.
Выберите Ваш светодиод в следующих цветах: желтый/янтарный, красный, зеленый, синий.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.