BExBG 05/10/15 ATEX

Проблесковые лампы 5 Дж / 10 Дж / 15 Дж

Проблесковая лампа идеально подходит для любых видов монтажа: на стену, на пол, на потолок

  • категории 2G (зоны 1 и 2), 2D (зоны 21 и 22)
  • чрезвычайно высокая яркость – энегрия выспышки до 15 Дж
  • большая клеммная коробка для удобства монтажа
  • также доступна версия с клеммной коробкой повышенной безопасности "E"
  • корпус выполнен из прочного, устойчивого к морской воде алюминия, защитная сетка – из нержавеющей стали
  • BExBG05 может быть установлена для эксплуатации в любом положении
  • 3D-покрытие - выдающаяся зона покрытия. Достигайте максимальной эффективности с сигнальными устройствами от Pfannenberg. Узнайте больше.

степень защиты

Ex-certified

operating temperature

Технические характеристики

Технические характеристикиBExBG05
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC48 В DC24 В DC12 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Номинальный ток55 мА140 мА180 мА300 мА750 мА
Технические характеристикиBExBG10
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC48 В DC24 В DC12 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон±10 %±10 %±25 %±25 %±25 %
Номинальный ток110 мА250 мА340 мА660 мА1450 мА
Технические характеристикиBExBG15
Номинальное напряжение230 В AC115 В AC48 В DC24 В DC
Номинальная частота50/60 Гц50/60 Гц
Рабочий диапазон±10 %±10 %±25 %±25 %
Номинальный ток170 мА360 мА480 мА860 мА

Выберите цвет для линзы: прозрачный, желтый, янтарный, красный, зеленый, синий.

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.

Загрузки

Описание Тип Размер
Conformity_CE_085506631_Rev11_Mar24_BExBG.pdf pdf 43 KB Download
Manual BExB G05D-P_30017-015-1g_de-en.pdf pdf 970 KB Download
Manual BExB G05E-P_30017-015-2i_de-en.pdf pdf 1,3 MB Download
Manual BExB G10D-P..G15D-P_30017-016-1g_de-en.pdf pdf 1,2 MB Download
Manual BExB G10E-P..G15E-P 30017-016-2h_de-en.pdf pdf 1,2 MB Download
Описание язык Тип Размер Загрузить

Информация о товаре

  • русский
pdf 260 KB Загрузить

Сертификат Ex ATEX

  • английский
pdf 2,4 MB Загрузить

Информация о заказе

Информация для заказаBExBG05EBExBG05D
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC24 В DC230 В AC24 В DC
желтыйЗаказной номер31130103000311308030003113110300031131803000
янтарныйЗаказной номер31130104000311308040003113110400031131804000
красныйЗаказной номер31130105000311308050003113110500031131805000
Информация для заказаBExBG10EBExBG10D
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC24 В DC230 В AC24 В DC
желтыйЗаказной номер31120103000311208030003112110300031121803000
янтарныйЗаказной номер31120104000311208040003112110400031121804000
красныйЗаказной номер31120105000311208050003112110500031121805000
Информация для заказаBExBG15EBExBG15D
Цвет линзыНоминальное напряжение230 В AC24 В DC230 В AC24 В DC
желтыйЗаказной номер31110103000311108030003111110300031111803000
янтарныйЗаказной номер31110104000311108040003111110400031111804000
красныйЗаказной номер31110105000311108050003111110500031111805000

Дополнительные функции / аксессуары

Преимущества продукции

  1. 1

    Мощная проблесковая лампа для опасных зон

    Мощность вспышки до 15 Дж, металлический корпус, предназначена для оповещения в средах с содержанием воспламеняемых газа и пыли.

  2. 2

    Сертификат ATEX для зон 1, 2, 21 и 22

    Сертификат ATEX для зон 1, 2, 21 и 22

  3. 3

    Выбор категории защиты корпуса

    Взрывобезопасный корпус класса «d» или «е» обеспечивает повышенную безопасность и простоту при выполнении электрических соединений.

  4. 4

    Надежная конструкция

    Стойкий к морской воде алюминий и защитный каркас из нержавеющей стали делают устройство идеальным для сложных морских и промышленных условий эксплуатации.

  5. 5

    Широкий диапазон

    рабочих температур от –50 °C до +70 °C.

  6. 6

    Защищенный корпус согласно IP 66/67

    Защита от дождя, снега, льда и пыли позволяет использовать устройства в любых погодных условиях. Выдерживает воздействие направленной струи.

  7. 7

    Удобный монтаж

    Кронштейн из нержавеющей стали позволяет устанавливать изделие в любой ориентации.