Технические характеристики | IS-A105N | |
---|---|---|
Номинальное напряжение | 24 В DC | |
Рабочий диапазон | 10–28 В | |
Потребление номинального тока | 25 мА (типично для соединения на 24 В через 28 В / 300 Ом барьер Зенера) |
Подключение электропитания через барьер Зенера (макс.) 28 В, 93 мА, 0,66 Вт) или гальванический изолятор, специфицированный системным сертификатом.
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.
Для того, чтобы сделать процесс заказа максимально простым, пожалуйста, обратите внимание на заказные номера.