• температура окружающей среды до +50 °C
  • 4 предустановленных конфигураций (см. ниже, раздел «ЗАГРУЗКИ»)
  • соответствие требованиям широкого ряда приложений
  • новая серия чиллеров делает более легкими выбор и установку ваших систем жидкостного охлаждения
  • инновационные продукты высокого качества
  • инновационные и высококачественные компоненты обеспечивают максимальную производительность и энергоэффективность.

R513A

степень защиты

UL 508A approval (option)

вода | вода/гликол

технология микроканала

небольшой гистерезис

большой бак

улучшенный насос

инверторная технология

удобство ремонта и обслуживания

высокий EER / энергосбережение

применение с лазерами

Customizable

Технические характеристики

ДанныеEB 180 WTEB 220 WT
Номинальное напряжение±1 %50/60 Hz AC
±10 %400 V 3~ / 460 V 3~
Мощность охлаждения (c насосом)W18/A3218 / 21.5 kW22 / 26.4 kW
Скорость потока (насосом)48 / 57 l/min52 / 62 l/min
Давление на выходе насоса3 bar
Воздушный поток¹внешнийl8000 m³/h
Подвод жидкостиIG1" BSP

Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.

Загрузки

Описание язык Тип Размер Загрузить

Описание товара

  • английский
pdf 920 KB Загрузить

Описание стандартных конфигураций

  • английский
pdf 130 KB Загрузить

Чертежи

  • английский
pdf 480 KB Загрузить

Гидравлическая схема

  • английский
pdf 65 KB Загрузить

Рабочий диапазон

  • английский
pdf 180 KB Загрузить

EAC certificate

  • русский
pdf 190 KB Загрузить

Дополнительную документацию, такую как технические паспорта, руководство по эксплуатации и декларация CE, можно скачать, введя конкретный заказной номер в нашей веб-зоне ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Вы можете выбрать заказной номер в разделе "Детали заказа" ниже и затем перейти по ссылке на ПОИСКОВИК ИНСТРУКЦИЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Информация о заказе

Детали для заказаконфигурацияEB 180 WTEB 220 WT
Заказной номерBasic4203180550142032205501
Заказной номерH4203180550242032205502
Заказной номерHS4203180550342032205503
Заказной номерHSP4203180550442032205504
Заказной номерULon request42032205505

Преимущества продукции

  1. 1

    5 предустановленных конфигураций

    Предназначенные для конкретных промышленных применений и основанные на нашем 60-летнем опыте

  2. 2

    Хладагент

    Вода | водно-гликолевыми смеси | маслами низкой вязкости. Максимальная вязкость: 10 cSt (10 мм2/c) @ +40 °C.

  3. 3

    Технологии MCHX

    Использование микроканальной технологии теплообменника конденсатора обеспечивает более эффективное и компактное решение. Дополнительный воздушный фильтр увеличивает межсервисные интервалы.

  4. 4

    «Умный» гидравлический контур

    Состоящий целиком из цветных металлов, он может использоваться с деионизированной водой. Большой объем резервуара для воды, индикатор уровня и манометр на передней панели. Гидравлические соединения и слив резервуара расположены сзади. Горизонтальный центробежный насос обеспечивает компактность конструкции, высокую надежность и широкий диапазон производительности.

  5. 5

    Условия окружающей среды

    Подходит для температур окружающей среды до +50 °C.

  6. 6

    Максимальная эффективность

    Эко-дизайн и тщательный выбор основных компонентов (компрессоры, насосы и вентиляторы) в соответствии с ErP 2015 обеспечивают максимальную эффективность без снижения производительности.

  7. 7

    Экологичность

    благодаря высокой эффективности хладагента R410A (R407C для устройств меньшего размера).

  8. 8

    Промышленный дизайн

    Многофункциональная основа (антивибрационные, регулируемые ножки, транспортировочные ролики, возможность установки на паллеты), две съемные боковые панели для легкого доступа к компонентам, вставки с резьбой в верхней части для транспортировки с помощью 4 рым-болтов.