1.确定要求。
各种生效中的标准和规范会影响信号解决方案的计划。但其中有很多只是表面的。
例如,欧盟机器指令规定,机器制造商必须采取适当措施最大机限度减少操作机器的风险 - 但如果信号传送是潜在解决方案,则没有针对此类产品性能的确切要求。因为机器制造商负责减少操作风险,所以应使用充分有效覆盖操作员和附近员工的信号产品。
3D Coverage策可为其提供适当的解决方案,以部署充分的信号产品,确保可察觉警告信号。信号产品的性能要求可通过火灾报警系统确定。为确保充分察觉报警,EN 54-23等欧盟指令规定,应考虑信号可听可见空间内的环境条件。系统计划员和设计师不仅可利用3D Coverage策略确保通知产品性能达到要求,且还可自信地设计更具成本效益的解决方案。
2.考虑环境条件。
只有合理设计信号系统,方可有效缓解多种不利状况,如火灾和气体泄漏、化学品泄漏、机器危害、移动设备危险和其他工作场所安全顾虑。为安全进行计划时,检查待保护空间有助于获得不可忽略的重要信息。
相关人员在什么位置?他们面临什么样的环境影响和风险?建筑物有何特性?在计划阶段应考虑这些问题,以确保报警信号可听可见空间内所有员工的安全。
遗憾的是,在很多情况下,并未充分考察和了解应用的环境条件。例如,假设低于实际的环境噪声等级将不可避免地到导致完全难以听到或看到信号。
若使用3D Coverage策略,则会在计划流程的每个阶段均考虑环境因素。这不仅代表更具成本效益的程序,更重要的是,这样作出的系统设计对员工来说更安全,且可确保满足最终认证要求。
3.对比产品信息。
单凭技术参数表提供的信息,可能导致针对信号产品的实际性能作出不切实际的假设。计划报警系统时,应考虑传送距离和覆盖范围等详情。
就3D Coverage策略而言,百能堡提供关于特定空间产品性能的确切信息,并考虑定义的环境条件。
4.确保最优选型。
只有在了解环境影响、地方规范和要求以及待使用信号产品的整体真实性能后,方可设计适当选型且高效的报警通知系统。
设计不当的信号系统的潜在后果包括选型太小、选型太大、员工安全、成本超支、系统不合格以及机器和资产损耗。
选型过小或使用太少或功能不足的产品,可能是因为只参考了通知产品的发布规范,而未考虑环境条件。这样可能导致安全风险或拥有管辖权的当地政府部门(AHJ)无法验收。如果必须要重新设计,则会增长成本。
选型过大或使用太多产品,可能会不必要地抬高材料、安装人力和保养成本。计划阶段的整体策略是确保有效报警通知、安全和设计效率的唯一方式。凭借3D Coverage,百能堡成为了帮助系统计划员和设计师满足这些条件的完美之选。