覆盖尺寸(A x B x C,以米为单位)
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
黄色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
要显示其他值,请单击 CLEAR SELECTION(清除选择)字段。现在选择所需的镜头颜色或警报级别。
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
应用范围广泛、安全性高、安装简便。
指示 | 警告 | 警报 | |
---|---|---|---|
红色 | |||
黄色 | |||
绿色 | |||
琥珀色 | |||
蓝色 | |||
无色 |
下图主要用于快速定位。如需单独的准确解释,则请使用
电气参数 | AC | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | |
额定频率 | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
工作范围 | 184–253 V | 92–127 V | 18–30 V | |
额定电流 | 55 mA | 100 mA | 800 mA |
电气参数 | DC | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
额定电压 | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
工作范围 | 40–60 V | 18–30 V | 12–15 V | |
额定电流 | 170 mA | 300 mA | 600 mA |
描述 | 語言 | 类型 | 大小 | 下载 |
---|---|---|---|---|
产品表 |
|
600 KB | 下载 | |
性能声明 |
|
1.3 MB | 下载 | |
操作說明 |
|
1.3 MB | 下载 | |
符合性声明 |
|
61 KB | 下载 | |
3D模型(IGS) |
|
800 KB | 下载 | |
3D模型(SAT) |
|
400 KB | 下载 | |
3D模型(STEP) |
|
330 KB | 下载 | |
EPLAN macro EDZ |
|
5.4 MB | 下载 | |
畫畫 (DWG) |
|
1.1 MB | 下载 | |
EU EN 54-23证书 |
|
69 KB | 下载 | |
VdS认证透镜颜色 黄色、绿色、白色、橙色、蓝色 |
|
630 KB | 下载 | |
VdS认证 |
|
690 KB | 下载 | |
UL证书 |
|
190 KB | 下载 | |
型式批准证书DNV |
|
190 KB | 下载 | |
EAC证书 |
|
300 KB | 下载 | |
CNBOP证书 |
|
1.7 MB | 下载 | |
Pin assignment of optional M12 connector |
|
320 KB | 下载 | |
EAC 043/2017火灾报警 |
|
1.0 MB | 下载 | |
UK EN 54-23证书 |
|
210 KB | 下载 |
订购信息 | 红色外壳 | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
透镜颜色 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
清除 | 物料号 | 21510101000 | 21510151000 | 21510801000* |
黄色 | 物料号 | 21510103000 | 21510153000 | 21510803000 |
琥珀色 | 物料号 | 21510104000 | 21510154000 | 21510804000 |
红色 | 物料号 | 21510105000 | 21510155000 | 21510805000* |
订购信息 | 灰色外壳 | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
透镜颜色 | 额定电压 | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
清除 | 物料号 | 21510101055 | 21510151055 | 21510801055* |
黄色 | 物料号 | 21510103055 | 21510153055 | 21510803055 |
琥珀色 | 物料号 | 21510104055 | 21510154055 | 21510804055 |
红色 | 物料号 | 21510105055 | 21510155055 | 21510805055* |
* EN 54-23认证
如您需要其他透镜颜色和电压规格,我们会为您提供相应的物料号。
上段和下段装配无需调整紧固件。
电线从标准盒中穿过,避免多余的第3只手来装配造成不必要的麻烦。电线安全选择路径,避免压缩和故障。
因此适用于火警。
内置孔板可适应全球范围内常见的电工具箱。向上安装在外壳上,从天花板向下安装,或垂直安装在墙壁上。
可抵御暴雨、雪、冰和灰尘,适于所有天气条件用途。抵御冲洗时的软管喷射。
原位固定,不会遗失。
上段和下段紧密结合,简化安装。分离时可避免电气危险。
达到IK08冲击等级,承受严苛环境。
适于工厂和全球各个位置的散热状况用途。