PY X-S-05

PYRA Kompakt-Blitzleuchte 5 Joule

Die kompakte Blitzleuchte passt sich nicht nur vielen Anwendungen an, sondern besticht insbesondere durch sichere und einfache Montage

  • Montagemöglichkeit über Außenlaschen oder innenliegende Bohrungen
  • einfacher elektrischer Anschluss im Gehäuseunterteil
  • schlagfeste Kalotte
  • auch für Schalttafeleinbau geeignet
  • Gehäusefarben: Rot, Grau oder Weiß
  • optional mit Soft-Start-Modul zur Reduzierung des Einschaltstroms
  • 3D-Coverage - Herausragende Raumabdeckung. Erreichen Sie maximale Effektivität mit Signalgeräten von Pfannenberg. Erfahren Sie hier mehr.

Unsere Revit BIM Bibliotheken finden Sie hier

Ausschreibungstexte finden Sie hier

Schutzart

schlagfestes Gehäuse

NEMA 4/4X

Betriebs-temperatur

Anschluss-Stecker (Option)

UL-zertifiziert

Verband der Sachversicherer

(optional)

Genehmigt durch CNBOP-PIB

24 V DC 48 V DC

EurAsien Conformity

Garantie

Pfannenberg 3D-Coverage

Visueller Signalisierungsbereich (A x B x C in Metern)

Informieren Warnen Alarmieren
rot
gelb
grün
orange
blau
klar
Zur Darstellung anderer Werte klicken Sie zunächst das Feld Auswahl zurücksetzen. Wählen Sie nun die gewünschten Haubenfarben oder Alarmierungsstufen.

Die gezeigten Werte dienen vorwiegend der schnellen Orientierung. Für eine individuelle, genaue Auslegung verwenden Sie bitte die
Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Technische Daten

Elektrische DatenACPY X-S-05
Nennspannung230 V AC115 V AC24 V AC
Nennfrequenz50/60 Hz50/60 Hz50/60 Hz
Funktionsbereich184–253 V92–127 V18–30 V
Nennstromaufnahme90 mA120 mA800 mA
Elektrische DatenDCPY X-S-05
Nennspannung48 V DC24 V DC12 V DC
Funktionsbereich40–60 V18–30 V12–15 V
Nennstromaufnahme170 mA360 mA700 mA

Downloads

Beschreibung Typ Größe
PY X-S-05 115 AC RD 7035 pdf 39 KB Download
PY X-S-05 115 AC RD 7035 pdf 29 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 pdf 600 KB Download
MANUAL PY X-S-05 pdf 2,4 MB Download
Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 820 KB Download

3D-Modell (IGS)

  • Englisch
zip 800 KB Download

3D-Modell (SAT)

  • Englisch
zip 400 KB Download

3D-Modell (STEP)

  • Englisch
zip 330 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • Englisch
zip 5,4 MB Download

Zeichnung (DWG)

  • Deutsch
  • Englisch
dwg 1,1 MB Download

Planungshilfe

  • Deutsch
pdf 1,8 MB Download

Steckerbelegung des optionalen M12 Steckverbinders

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 470 KB Download

Leistungserklärung

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,3 MB Download

CNBOP Zertifikat

  • Polnisch
pdf 1,0 MB Download

EU EN 54-23 Zertifikat

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 69 KB Download

UK EN 54-23 Zertifikat

  • Englisch
pdf 210 KB Download

VdS Zulassung Haubenfarben Rot, Klar

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 1,8 MB Download

VdS Zulassung Haubenfarben Gelb, Grün, Weiß, Orange, Blau

  • Deutsch
  • Englisch
pdf 1,8 MB Download

DNV Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UL Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 300 KB Download

EAC 043/2017

Feueralarmierung

  • Russisch
pdf 1,0 MB Download

MultiCAD-Data

Bestellung

BestelldatenGehäuse RotPY X-S-05
HaubenfarbeNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
KlarArtikelnummer215101010002151015100021510801000 *
GelbArtikelnummer215101030002151015300021510803000
OrangeArtikelnummer215101040002151015400021510804000
RotArtikelnummer215101050002151015500021510805000 *
BestelldatenGehäuse GrauPY X-S-05
HaubenfarbeNennspannung230 V AC115 V AC24 V DC
KlarArtikelnummer215101010552151015105521510801055 *
GelbArtikelnummer215101030552151015305521510803055
OrangeArtikelnummer215101040552151015405521510804055
RotArtikelnummer215101050552151015505521510805055 *

* Geräte mit EN 54-23 Zulassung

Bitte nennen Sie uns bei Bestellung die gewünschte Zulassung. Zulassungen können in einigen Produktvarianten oder –kombinationen abweichen. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummern für Produkte mit anderen Nennspannungen und Haubenfarben auf Anfrage.

Optionen

Produktvorteile

Die Blitzleuchte PY X-S-05 mit einer roten Haube.
  1. 1

    Unverlierbare und fixierte Verschlusselemente

    Zusammenbau der Ober- und Unterteile ohne erforderliche Justierung der Verschlusselemente.

  2. 2

    Sichere Montage

    Die elektrische Kontaktierung erfolgt ausschließ- lich im montierten Unterteil. Leitungen können nach dem Prinzip “Abzweigdose” angeschlossen werden. Keine “3-Hand”-Montage (Gerät – Schraubendreher – Litze). Kein Zug/Druck auf die Klemmstellen oder andere Bauteile, kein “Einquetschen” der Leitungen.

  3. 3

    EN 54-23 zertifiziert

    und damit zur Brandalarmierung geeignet

  4. 4

    Variable Montage

    Montagemöglichkeit über Außenlaschen (keine Beeinträchtigung des IP-Schutzes) oder Innen (für erhöhten Vandalismusschutz).

  5. 5

    Gehäuseschutz in IP 66

    auch für Kombinationsgeräte. Zur Anwendung sowohl drinnen als auch draußen geeignet.

  6. 6

    Angespritzte Gehäusedichtung

    Kein lästiges Überprüfen von Sitz und Vorhandensein der Dichtung.

  7. 7

    Automatische Kontaktierung

    der Elektronik im Oberteil. Keine gefährliche Spannung an der Elektronik nach Öffnen der Geräte.

  8. 8

    IK08

    Schlagfestes Gehäuse. Robustheit gegenüber mechanischen Beeinflussungen.

  9. 9

    Umgebungstemperatur

    –40 °C bis +55 °C. Für alle Einsatzgebiete und Applikationen geeignet.