Heizgebläse

  • Mit Bahnzulassung für alle Bereiche mit erhöhter Schock und Vibrationsanforderung (Windkraft und mobiler Einsatz).
  • Ideal auch für Outdoor, startet auch bis –40 °C.
  • Mit klassischer Schraubbefestigung.
Ergebnisse 2/2
Typ Abmessungen (HxBxT) Heizleistung Nennspannung cURus EAC CE UKCA cULus
FLH 250 186,5 x 85 x 104 mm 250 W 115 / 230 V AC
FLH 400 226,5 x 85 x 104 mm 400 W
FLH 275 SLM 110,5 x 118 x 92,5 mm 275 W 230 V AC
verfügbar in Bearbeitung optional