Kompakt-Heizgebläse mit integriertem Thermostat
- Gleiche Merkmale wie PFH Kompaktheizgebläse, aber mit zusätzlich integriertem Thermostat.
- Gleiche Applikation – aber kein zusätzlicher Platz für Thermostat erforderlich.
- Energiesparende automatische Temperaturregelung.
- Kunststoffgehäuse für sicheren Betrieb.
Typ | Abmessungen (HxBxT) | Heizleistung | Nennspannung | cURus | CSA | EAC | CE | UKCA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFH-T 200 | 142 x 88 x 139 mm | 200 W | 230 V AC | ||||||
PFH-T 300 | 300 W | ||||||||
PFH-T 400 | 400 W | ||||||||
PFH-T 500 | 500 W | ||||||||
PFH-T 650 | 142 x 88 x 139 mm | 650 W | 230 V AC | ||||||
PFH-T 800 | 800 W | ||||||||
PFH-T 1000 | 1000 W | ||||||||
PFH-T 1200 | 1200 W |
verfügbar
in Bearbeitung
optional