Kompakt-Heizgebläse

  • Neue Lüfterheizung; Standardlösung mit PTC für alle Schaltschränke für volle Heizleistung innerhalb kürzester Zeit.
  • Sehr kompakte Bauform, besonders für kleinere Gehäuse.
  • Wand- und DIN-Schienen-Montage als Standard, Bodenmontage optional.
  • Kunststoffgehäuse für sicheren Betrieb.
Ergebnisse 2/2
Typ Abmessungen (HxBxT) Heizleistung Nennspannung cURus CSA EAC CE UKCA
PFH 200 142 x 88 x 126 mm 200 W 115 / 230 V AC
PFH 300 300 W
PFH 400 400 W
PFH 500 500 W
PFH 650 142 x 88 x 126 mm 650 W 115 / 230 V AC
PFH 800 800 W
PFH 1000 1000 W
PFH 1200 1200 W 230 V AC
verfügbar in Bearbeitung optional