BE-Series
BExCS 110-05-Ex
BEx Combinación de sirena Ex y xenón 110dB 5J 32cd zone 1, 2, 21, 22
115VAC RAL3000 RD
Número de producto:
32074155000
Los dispositivos de señalización combinados de la serie BEx proporcionan una señalización acústica y visual de alto rendimiento para zonas peligrosas en las zonas 1 y 2 y, según el modelo, en las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una señalización fiable en aplicaciones industriales exigentes.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 55 °C
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
Información sobre el producto "BExCS 110-05D-P 115VAC RD ATEX"
Los dispositivos de señalización combinados de la serie BEx proporcionan una señalización acústica y visual de alto rendimiento para zonas peligrosas en las zonas 1 y 2 y, según el modelo, en las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una señalización fiable en aplicaciones industriales exigentes.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 55 °C
- Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
- Número de artículo
- 32074155000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 103-126 V
- Consumo de corriente nominal a 50 Hz
- 0,25 A
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 110 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -9 dB
- Número de tonos de alarma
- 32
- Número de tonos externos seleccionables
- 3
- Intensidad luminosa (cd)
- 32 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 131,12 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Grupo de zonas de gas
- IIB
- Grupo de zonas de polvo
- IIIC
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 21, 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -50-55 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Material de la lente o la cúpula
- PC/Vidrio
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131163985
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (mm)
- 235 mm x 162 mm x 263 mm
- Número de artículo
- 32074155000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 103-126 V
- Tipo de tensión
- AC
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 110 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -9 dB
- Número de tonos de alarma
- 32
- Número de tonos externos seleccionables
- 3
- Intensidad luminosa (cd)
- 32 cd
- color de lente
- Rojo
- Tipo de señal óptica
- Luz intermitente
- Función de luz intermitente
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 430,19 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Grupo de zonas de gas
- IIB
- Grupo de zonas de polvo
- IIIC
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 21, 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -58-131 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 67
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Material de la lente o la cúpula
- PC/Vidrio
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 11,023 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131163985
- ETIM-Class
- EC000195
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 9.25 inch x 6.38 inch x 10.35 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.07 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 1.71 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.71 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf | N/A | 49.86 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 27.4 | 23.2 | 27.4 | |
| Advertencia | 54.8 | 46.4 | 54.8 | |
| Indicación | 123.3 | 104.4 | 123.3 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 89.9 | 76.2 | 89.9 | |
| Advertencia | 179.8 | 152.3 | 134.9 | |
| Indicación | 404.6 | 342.7 | 247.2 | |