You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "BExCS 110-05D-P 24VDC RD ATEX"

Los dispositivos de señalización combinados de la serie BEx proporcionan una señalización acústica y visual de alto rendimiento para zonas peligrosas en las zonas 1 y 2 y, según el modelo, en las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una señalización fiable en aplicaciones industriales exigentes.

  • Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 55 °C
  • Posibilidad de controlar por separado las señales visuales y acústicas - Gran flexibilidad a la hora de controlar los distintos niveles de advertencia.
  • Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
Datos técnicos
Número de artículo
32074805000
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Consumo de corriente nominal en CC
0,565 A
Tipo de tensión
DC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
110 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-9 dB
Número de tonos de alarma
32
Número de tonos externos seleccionables
3
Intensidad luminosa (cd)
32 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Función de luz intermitente
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
131,12 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Grupo de zonas de gas
IIB
Grupo de zonas de polvo
IIIC
Gas de rango fuera de zona
1, 2
Polvo procedente de fuera de la zona
21, 22
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-50-55 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Material de la lente o la cúpula
PC/Vidrio
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
4,8 kg
GTIN (EAN)
4061131164104
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (mm)
235 mm x 162 mm x 263 mm
Número de artículo
32074805000
Rango de tensión nominal (CC)
24-24 V
Rango de tensión (CC)
21.6-26.4 V
Tipo de tensión
DC
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
110 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-9 dB
Número de tonos de alarma
32
Número de tonos externos seleccionables
3
Intensidad luminosa (cd)
32 cd
color de lente
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz intermitente
Función de luz intermitente
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
430,19 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Grupo de zonas de gas
IIB
Grupo de zonas de polvo
IIIC
Gas de rango fuera de zona
1, 2
Polvo procedente de fuera de la zona
21, 22
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-58-131 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
67
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Material de la lente o la cúpula
PC/Vidrio
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
10,582 lb.
GTIN (EAN)
4061131164104
ETIM-Class
EC000195
Dimensiones del producto (pulgadas)
9.25 inch x 6.38 inch x 10.35 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 1.37 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.37 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.07 MB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf N/A pdf 49.86 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 27.4 23.2 27.4
Advertencia 54.8 46.4 54.8
Indicación 123.3 104.4 123.3