BE-Series
BExS 110D-C-Ex
BEx Exjugador de la Sirena 113dB zone 1, 2,
24VDC RAL3000
Número de producto:
32080800000
Las sirenas de la serie BEx proporcionan una señalización acústica de alto rendimiento para zonas peligrosas de las zonas 1 y 2 y, según el modelo, de las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una notificación de alarma fiable en aplicaciones industriales y marítimas exigentes.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
- Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 70 °C
Información sobre el producto "BExS 110D-C 24V DC"
Las sirenas de la serie BEx proporcionan una señalización acústica de alto rendimiento para zonas peligrosas de las zonas 1 y 2 y, según el modelo, de las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una notificación de alarma fiable en aplicaciones industriales y marítimas exigentes.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1 y las áreas de clase , división
- Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
- Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
- Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 70 °C
- Número de artículo
- 32080800000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,265 A
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 113 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -9 dB
- Número de tonos de alarma
- 32
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Grupo de zonas de gas
- IIC/IIB
- Grupo de zonas de polvo
- IIIC
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -50-70 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 66/67
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131164432
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensiones del producto (mm)
- 181 mm x 181 mm x 263 mm
- Número de artículo
- 32080800000
- Rango de tensión nominal (CC)
- 24-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 21.6-26.4 V
- Tipo de tensión
- DC
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,265 A
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 113 dB(A)
- Nivel sonoro: nivel 1
- -9 dB
- Número de tonos de alarma
- 32
- Número de tonos externos seleccionables
- 4
- Grupo de zonas de gas
- IIC/IIB
- Grupo de zonas de polvo
- IIIC
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -58-158 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 66/67
- Color de la carcasa/artículo
- Rojo
- Material de la carcasa
- Aluminio fundido a presión
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 6,967 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131164432
- ETIM-Class
- EC001356
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 7.13 inch x 7.13 inch x 10.35 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 72.91 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.27 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.01 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 1.66 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.66 MB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 496.84 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf | N/A | 52.2 KB | Download |