You are currently viewing content for: Reino Unido · español

Información sobre el producto "BExS 110D-C 230V AC"

Las sirenas de la serie BEx proporcionan una señalización acústica de alto rendimiento para zonas peligrosas de las zonas 1 y 2 y, según el modelo, de las zonas 21 y 22. Su construcción robusta garantiza una notificación de alarma fiable en aplicaciones industriales y marítimas exigentes.

  • Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1 y las áreas de clase , división
  • Montaje flexible - Se puede utilizar en cualquier posición de manejo
  • Alta resistencia a las condiciones ambientales - Diseñado para ofrecer un rendimiento fiable en aplicaciones exigentes en todo el mundo
  • Resistencia a temperaturas extremas - El funcionamiento es perfecto entre -50 °C y 70 °C
Datos técnicos
Número de artículo
32080100000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,056 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
113 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-9 dB
Número de tonos de alarma
32
Número de tonos externos seleccionables
4
Grupo de zonas de gas
IIC/IIB
Grupo de zonas de polvo
IIIC
Gas de rango fuera de zona
1, 2
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-50-70 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
GTIN (EAN)
4061131164388
ETIM-Class
EC001356
Dimensiones del producto (mm)
181 mm x 181 mm x 263 mm
Número de artículo
32080100000
Rango de tensión nominal (50 Hz)
230-230 V
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,056 A
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
113 dB(A)
Nivel sonoro: nivel 1
-9 dB
Número de tonos de alarma
32
Número de tonos externos seleccionables
4
Grupo de zonas de gas
IIC/IIB
Grupo de zonas de polvo
IIIC
Gas de rango fuera de zona
1, 2
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-58-158 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66/67
Color de la carcasa/artículo
Rojo
Material de la carcasa
Aluminio fundido a presión
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
7,54 lb.
GTIN (EAN)
4061131164388
ETIM-Class
EC001356
Dimensiones del producto (pulgadas)
7.13 inch x 7.13 inch x 10.35 inch
Description Language Type Size Link
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 72.91 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.01 MB Download
Product sheet DE PDF 1.66 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.66 MB Download
Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf N/A pdf 52.2 KB Download