Intense BR50
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Columna de señalización 3-stages Soporte 100mm
12-24VAC/DC
Número de producto:
22118300009
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- Plantilla de taladrado universal - Se adapta a la mayoría de las instalaciones sin necesidad de modificaciones
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Información sobre el producto "BR50-3 024D S100 20 L6L3L5"
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- Plantilla de taladrado universal - Se adapta a la mayoría de las instalaciones sin necesidad de modificaciones
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Número de artículo
- 22118300009
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 10-30 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,279 A
- Método de montaje del dispositivo de señalización
- Soporte
- Longitud del tubo
- 100 mm
- Número de módulos de la columna de señalización
- 3
- Módulo de color 1
- Rojo
- Módulo de color 2
- Amarillo
- Módulo 3: El color
- Verde
- Tipo de señal óptica
- Luz continua
- Tipo de lámpara
- LED
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 0 dB(A)
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-50 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Material de la carcasa
- ABS
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249344
- Diámetro óptico
- 50 mm
- Diámetro exterior
- 54 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 70 mm x 70 mm x 321 mm
- Peso de la unidad de embalaje (kg)
- 0,65 kg
- Peso del producto (kg)
- 0,45 kg
- Número de artículo
- 22118300009
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 10-30 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,279 A
- Método de montaje del dispositivo de señalización
- Soporte
- Longitud del tubo
- 100 mm
- Color de la carcasa/artículo
- Negro
- Número de módulos de la columna de señalización
- 3
- Módulo de color 1
- Rojo
- Módulo de color 2
- Amarillo
- Módulo 3: El color
- Verde
- Tipo de señal óptica
- Luz continua
- Tipo de lámpara
- LED
- Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
- 0 dB(A)
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-50 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 65
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Material de la carcasa
- ABS
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249344
- Diámetro óptico
- 50 mm
- Diámetro exterior
- 54 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 70 mm x 70 mm x 321 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,45 kg
- Peso de la unidad de embalaje (kg)
- 0,65 kg
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 123.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 123.45 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |