You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "BR50-3 115A S100 20 L6L3L5"

La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.

  • Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente 
  • Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
  • Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
  • LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
  • Plantilla de taladrado universal - Se adapta a la mayoría de las instalaciones sin necesidad de modificaciones
Datos técnicos
Número de artículo
22115300001
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Rango de tensión (50 Hz)
103.5-126.5 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,072 A
Método de montaje del dispositivo de señalización
Soporte
Longitud del tubo
100 mm
Número de módulos de la columna de señalización
3
Módulo de color 1
Rojo
Módulo de color 2
Amarillo
Módulo 3: El color
Verde
Tipo de señal óptica
Luz continua
Tipo de lámpara
LED
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
0 dB(A)
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-50 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4X
Material de la carcasa
ABS
Color de la carcasa/artículo
Negro
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249351
Diámetro óptico
50 mm
Diámetro exterior
54 mm
Dimensiones del producto (mm)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Peso de la unidad de embalaje (kg)
0,65 kg
Peso del producto (kg)
0,45 kg
Número de artículo
22115300001
Rango de tensión nominal (50 Hz)
115-115 V
Rango de tensión (50 Hz)
103.5-126.5 V
Tipo de tensión
AC
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
0,072 A
Método de montaje del dispositivo de señalización
Soporte
Longitud del tubo
100 mm
Color de la carcasa/artículo
Negro
Número de módulos de la columna de señalización
3
Módulo de color 1
Rojo
Módulo de color 2
Amarillo
Módulo 3: El color
Verde
Tipo de señal óptica
Luz continua
Tipo de lámpara
LED
Presión acústica máxima (dB(A) a 1 m)
0 dB(A)
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-50 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
65
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
4X
Material de la carcasa
ABS
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249351
Diámetro óptico
50 mm
Diámetro exterior
54 mm
Dimensiones del producto (mm)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Peso del producto (kg)
0,45 kg
Peso de la unidad de embalaje (kg)
0,65 kg
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE PDF 123.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 123.45 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) N/A pdf 158.42 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download