Intense BR50
BR50-LED-CL CL
Intense Módulo de luz fija LED para Columna de señalización
12-24VAC/DC
Número de producto:
28250376012
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Información sobre el producto "BR50-LED-CL HI CL 24AC/DC WH"
La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.
- Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente
- Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
- Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
- LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
- Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
- Número de artículo
- 28250376012
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,12 A
- color de lente
- Borrar
- Color claro
- Blanco
- Tipo de señal óptica
- Luz continua
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -25-50 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Material de la carcasa
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131247203
- Diámetro exterior
- 54 mm
- Dimensiones del producto (mm)
- 81.5 mm x 56 mm x 56 mm
- Peso del producto (kg)
- 0,09 kg
- Número de artículo
- 28250376012
- Rango de tensión nominal (CC)
- 12-24 V
- Rango de tensión (CC)
- 10.8-26.4 V
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 12-24 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 10.8-26.4 V
- Tipo de tensión
- AC/DC
- Consumo de corriente nominal en CC
- 0,12 A
- color de lente
- Borrar
- Color claro
- Blanco
- Tipo de señal óptica
- Luz continua
- Función de luz continua
- Yes (1)
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 54
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -13-122 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Material de la carcasa
- ABS
- ETIM-Class
- EC000232
- GTIN (EAN)
- 4061131247203
- Diámetro exterior
- 54 mm
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
- Peso del producto (lb.)
- 0,2 lb.
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.88 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 225.27 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| Certificate UKCA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 26.89 KB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR50 Easy Flexi FL | N/A | 148.65 KB | Download |