You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "BR50-LED-CL HI RD 24AC/DC RD"

La columna de señalización modular INTENSE BR 50 permite implementar conceptos de indicación de estado adaptados a cada aplicación. Se pueden combinar hasta cinco módulos LED, de xenón, audibles, supervisados por función o IO-Link, con opciones de montaje flexibles para satisfacer las necesidades específicas de cada caso.

  • Opciones de montaje versátiles - Se puede montar mediante un soporte tubular con zócalo, un tubo, un soporte de fijación o directamente 
  • Ultrabrillante y ultradelgado - Excelente perceptibilidad en un diseño compacto de ø 54 mm
  • Protección IP mejorada con junta opcional - Apto para entornos en los que se realiza un lavado a presión
  • LED sustituible - Sistema de construcción sostenible que reduce los residuos
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
Datos técnicos
Número de artículo
28250376055
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
10.8-26.4 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
12-24 V
Rango de tensión (50 Hz)
10.8-26.4 V
Tipo de tensión
AC/DC
Consumo de corriente nominal en CC
0,11 A
color de lente
Rojo
Color claro
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz continua
Yes (1)
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-25-50 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Material de la carcasa
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131247067
Diámetro exterior
54 mm
Dimensiones del producto (mm)
81.5 mm x 56 mm x 56 mm
Peso del producto (kg)
0,09 kg
Número de artículo
28250376055
Rango de tensión nominal (CC)
12-24 V
Rango de tensión (CC)
10.8-26.4 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
12-24 V
Rango de tensión (50 Hz)
10.8-26.4 V
Tipo de tensión
AC/DC
Consumo de corriente nominal en CC
0,11 A
color de lente
Rojo
Color claro
Rojo
Tipo de señal óptica
Luz continua
Función de luz continua
Yes (1)
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
54
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-13-122 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Material de la carcasa
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131247067
Diámetro exterior
54 mm
Dimensiones del producto (pulgadas)
3.21 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
Peso del producto (lb.)
0,2 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.88 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR50 Easy Flexi FL N/A pdf 148.65 KB Download