You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "CCE6601 6500 WT CE HS STD"

Los refrigeradores de Pfannenberg garantizan una solución centralizada y rentable, y responden a la perfección a las necesidades del sector en cuanto a un control preciso de temperatura y una fiabilidad absoluta, las 24 horas del día, los 365 días del año. Duraderas, fiables y extremadamente fáciles de mantener, los refrigeradores compactos CCE son garantía de menores costes de mantenimiento y una vida útil más larga.

  • Cumplimiento normativo a nivel mundial - Cumple plenamente con las normas internacionales de seguridad eléctrica CE y UL 508A, lo que garantiza una instalación sencilla en todo el mundo y la ausencia de barreras normativas.
  • Compatibilidad con la refrigeración por agua-glicol - Ofrece la máxima flexibilidad con diferentes proporciones de refrigerante para distintos climas y necesidades de proceso, manteniendo un rendimiento de refrigeración estable y evitando cualquier riesgo de congelación y corrosión
  • Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
  • Sistema de manipulación integrado con puntos de elevación y base industrial multifuncional - Garantiza una instalación y un reposicionamiento seguros y sin esfuerzo, reduce el riesgo de daños y simplifica el manejo, el transporte y el mantenimiento, lo que permite una puesta en marcha más rápida y fiable.
  • Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
Datos técnicos
Número de artículo
42130655004
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Número de fases
3
Tipo de fusible previo
gG
Cantidad de refrigerante (g)
1500 g
Cantidad de refrigerante (onzas)
52,91 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
13 °C
Rango de tensión (50 Hz)
360-506 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-506 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
400-460 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
400-460 V
Tipo de tensión
AC
Paquete de configuración del refrigerador
Configuración HS
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 80/20
Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, W)
6500 W
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
6500 W
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
CCE6601 6500
Area of application (market)
Industrial
Peso del producto (kg)
109 kg
GTIN (EAN)
4061131177579
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (mm)
983 mm x 600 mm x 676 mm
Número de artículo
42130655004
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
50 Hz
Número de fases
3
Tipo de fusible previo
gG
Cantidad de refrigerante (onzas)
52,91 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
55 °F
Rango de tensión (50 Hz)
360-506 V
Rango de tensión (60 Hz)
360-506 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
400-460 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
400-460 V
Tipo de tensión
AC
Paquete de configuración del refrigerador
Configuración HS
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 80/20
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
6500 W
Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
22180 btu/h
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
CCE6601 6500
Area of application (market)
Industrial
Peso del producto (lb.)
240,3 lb.
GTIN (EAN)
4061131177579
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (pulgadas)
38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 310.58 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 310.58 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 1.7 MB Download
70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf N/A pdf 2.55 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 2.4 MB Download
CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.89 KB Download
DataSheet_42130655004_3.0.pdf N/A pdf 37.07 KB Download

Technical Drawings

CCE6601 6500 WT CE HS STD

Dimensiones
A
565 mm
B
638 mm
X
600 mm
Y
921.5 mm
Z
676 mm
A
22.24 in
B
25.12 in
X
23.62 in
Y
36.28 in
Z
26.61 in