You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C"

Los refrigeradores de Pfannenberg garantizan una solución centralizada y rentable, y responden a la perfección a las necesidades del sector en cuanto a un control preciso de temperatura y una fiabilidad absoluta, las 24 horas del día, los 365 días del año. Duraderas, fiables y extremadamente fáciles de mantener, los refrigeradores compactos CCE son garantía de menores costes de mantenimiento y una vida útil más larga.

  • Cumplimiento normativo a nivel mundial - Cumple plenamente con las normas internacionales de seguridad eléctrica CE y UL 508A, lo que garantiza una instalación sencilla en todo el mundo y la ausencia de barreras normativas.
  • Compatibilidad con la refrigeración por agua-glicol - Ofrece la máxima flexibilidad con diferentes proporciones de refrigerante para distintos climas y necesidades de proceso, manteniendo un rendimiento de refrigeración estable y evitando cualquier riesgo de congelación y corrosión
  • Refrigerador compacto «plug-and-play» para una instalación rápida y una integración sin complicaciones - Instalación muy rápida sin complicaciones técnicas, reducción del tiempo y los costes de puesta en marcha, arranque rápido e integración perfecta incluso en espacios reducidos o infraestructuras existentes: tiempo de inactividad mínimo, implementación más sencilla y máxima flexibilidad de disposición.
  • Sistema de manipulación integrado con puntos de elevación y base industrial multifuncional - Garantiza una instalación y un reposicionamiento seguros y sin esfuerzo, reduce el riesgo de daños y simplifica el manejo, el transporte y el mantenimiento, lo que permite una puesta en marcha más rápida y fiable.
  • Arquitectura de servicio rápido con fácil acceso, filtrado de sustitución rápida y diagnóstico inteligente - Ofrece tiempos de mantenimiento más cortos y menores costes de servicio, lo que garantiza una solución de averías más rápida y precisa, una mayor vida útil de los componentes y, en última instancia, un tiempo de actividad de la máquina maximizado.
Datos técnicos
Número de artículo
42130655404
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
8 A
Consumo de corriente nominal a 60 Hz
9 A
Corriente de arranque a 50 Hz
36 A
Corriente de arranque a 60 Hz
40 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
54
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
3400 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
3700 W
Tipo de fusible previo
T
Valor previo al fusible
12 A
Cantidad de refrigerante (g)
1300 g
Cantidad de refrigerante (onzas)
45,86 oz.
Tipo de refrigerante
R454C
Temperatura máxima del fluido (°C)
30 °C
Temperatura mínima del fluido (°C)
13 °C
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
400-400 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
460-460 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
2300 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
2300 m³/h
Paquete de configuración del refrigerador
Configuración de HSP
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 80/20
Capacidad del depósito (L)
30 L
Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
15 L/min
Presión de la bomba (50 Hz, bar)
2,6 bar
Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
2 K
Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, W)
6500 W
Potencia frigorífica en W18/A32 (60 Hz, W)
6500 W
Conexión (fluido refrigerante)
3/4 de pulgada
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
Tipo y valor del fusible previo
T / 12 A
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
6500 W
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
CCE6601 WT
Area of application (market)
Industrial
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
13-45 °C
Peso del producto (kg)
114 kg
GTIN (EAN)
4061131275954
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (mm)
983 mm x 600 mm x 676 mm
Número de artículo
42130655404
Color de la carcasa/artículo
Gris
Color de la carcasa/artículo RAL
7035
Frecuencia nominal
60 Hz
Consumo de corriente nominal a 50 Hz
8 A
Consumo de corriente nominal a 60 Hz
9 A
Corriente de arranque a 50 Hz
36 A
Corriente de arranque a 60 Hz
40 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
54
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
62 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
3
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
3400 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
3700 W
Tipo de fusible previo
T
Valor previo al fusible
12 A
Cantidad de refrigerante (onzas)
45,86 oz.
Tipo de refrigerante
R454C
Temperatura máxima del fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima del fluido (°F)
55 °F
Rango de tensión (50 Hz)
360-440 V
Rango de tensión (60 Hz)
414-506 V
Rango de tensión nominal (50 Hz)
400-400 V
Rango de tensión nominal a 60 Hz
460-460 V
Tipo de tensión
AC
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
1353,73 cfm
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
1353,73 cfm
Paquete de configuración del refrigerador
Configuración de HSP
Mezcla de refrigerante (recomendada)
Agua/glicol - 80/20
Capacidad del depósito (L)
30 L
Capacidad del depósito (gal)
7,925 gal
Caudal (Bomba) (gal/min) (50 Hz)
3,962 gal/min
Presión de la bomba (50 Hz, psi)
38 psi
Tolerancia del valor de temperatura objetivo (+/- K)
2 K
Potencia frigorífica en W18/A32 (50 Hz, BTU)
22179 btu/h
Potencia frigorífica en W18/A32 (60 Hz, BTU)
22179 btu/h
Conexión (fluido refrigerante)
3/4 de pulgada
Tipo de fluido refrigerante
Agua
Método de montaje del refrigerador
Independiente
Tipo y valor del fusible previo
T / 12 A
F-Gas ready
Sí
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Potencia frigorífica máxima indicada en la publicidad (publicidad, W)
6500 W
Potencia frigorífica máxima para fines comerciales (comercial, BTU)
22180 btu/h
Breve descripción del modelo de la unidad de refrigeración
CCE6601 WT
Area of application (market)
Industrial
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
55-113 °F
Peso del producto (lb.)
251,33 lb.
GTIN (EAN)
4061131275954
ETIM-Class
EC002516
Dimensiones del producto (pulgadas)
38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 92.17 KB Download

Technical Drawings

CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C

Dimensiones
A
565 mm
B
638 mm
X
600 mm
Y
921.5 mm
Z
676 mm
A
22.24 in
B
25.12 in
X
23.62 in
Y
36.28 in
Z
26.61 in