CWB
CWB-Ex
CWB Antigua linterna de flash xenón 5J 39cd zone 1, 2, 21, 22
115VAC-DNV RAL1018 AM
Número de producto:
31006134000
La potente luz intermitente de xenón CWB-ATEX proporciona dispositivos de señalización visual fiables en zonas peligrosas de las zonas 1, 2, 21 y 22. Está diseñada para aplicaciones exigentes en los sectores industrial, químico, petroquímico y marítimo.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
- Alta resistencia a los golpes y a las vibraciones - Garantiza un rendimiento fiable en entornos exigentes
- Caja de conexiones Ex e - Cableado sencillo e instalación rápida sin necesidad de acceder a la caja Ex d
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
Información sobre el producto "CWB-ATEX 110-127 50/60Hz PC OR"
La potente luz intermitente de xenón CWB-ATEX proporciona dispositivos de señalización visual fiables en zonas peligrosas de las zonas 1, 2, 21 y 22. Está diseñada para aplicaciones exigentes en los sectores industrial, químico, petroquímico y marítimo.
- Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
- Alta resistencia a los golpes y a las vibraciones - Garantiza un rendimiento fiable en entornos exigentes
- Caja de conexiones Ex e - Cableado sencillo e instalación rápida sin necesidad de acceder a la caja Ex d
- Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
- Número de artículo
- 31006134000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-127 V
- Tipo de tensión
- AC
- Intensidad luminosa (cd)
- 39 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (m)
- 144,75 m
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Grupo de zonas de polvo
- IIIC
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 21, 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-50 °C
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Amarillo
- Material de la carcasa
- acero inoxidable (SS304, V2A)
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (kg)
- 1,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158189
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (mm)
- 260 mm x 70 mm x 91 mm
- Número de artículo
- 31006134000
- Rango de tensión nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Rango de tensión (50 Hz)
- 110-127 V
- Tipo de tensión
- AC
- Intensidad luminosa (cd)
- 39 cd
- color de lente
- Ámbar
- Tipo de señal óptica
- Luz flash
- Función de luz flash
- Sí (1)
- Distancia máxima de visualización (pies)
- 474,91 ft.
- Tipo de lámpara
- XENON
- Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
- 8000000
- Grupo de zonas de gas
- IIC
- Grupo de zonas de polvo
- IIIC
- Gas de rango fuera de zona
- 1, 2
- Polvo procedente de fuera de la zona
- 21, 22
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-122 °F
- Humedad relativa máxima (%)
- 90 rH%
- Ciclo de trabajo (%)
- 100 %
- Protección de la propiedad intelectual
- 66
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- sin clasificar
- Color de la carcasa/artículo
- Amarillo
- Material de la carcasa
- acero inoxidable (SS304, V2A)
- Material de la lente o la cúpula
- PC
- Número de entradas de cable
- 2
- Tamaño de la entrada de cable
- M20
- Peso del producto (lb.)
- 3,31 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158189
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 169.66 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 135.6 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 95.07 KB | Download |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 116.32 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.65 MB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 96.22 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 928.91 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 552.15 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 552.15 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf | N/A | 53.33 KB | Download |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Longitud (L) m | Anchura (W) m | ||
| Alerta | 11 | 10.8 | 10.8 | |
| Advertencia | 22 | 21.6 | 21.6 | |
| Indicación | 49.5 | 48.6 | 48.6 | |
| Tamaño de la cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicación | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Longitud (L) ft | Anchura (W) ft | ||
| Alerta | 36.1 | 35.4 | 35.4 | |
| Advertencia | 72.2 | 70.9 | 53.2 | |
| Indicación | 162.4 | 159.4 | 97.5 | |