You are currently viewing content for: Reino Unido · español

Información sobre el producto "CWB-ATEX 60-80 DC PC OR"

La potente luz intermitente de xenón CWB-ATEX proporciona dispositivos de señalización visual fiables en zonas peligrosas de las zonas 1, 2, 21 y 22. Está diseñada para aplicaciones exigentes en los sectores industrial, químico, petroquímico y marítimo.

  • Dispositivo con homologación - Conforme para las zonas 1/21 y las áreas de clase , división
  • Alta resistencia a los golpes y a las vibraciones - Garantiza un rendimiento fiable en entornos exigentes
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Un único dispositivo para todos los voltajes del mundo, lo que reduce las existencias
  • Caja de conexiones Ex e - Cableado sencillo e instalación rápida sin necesidad de acceder a la caja Ex d
  • Potente flash de xenón - Gran efecto de señalización y amplia cobertura
Datos técnicos
Número de artículo
31006584000
Rango de tensión nominal (CC)
60-80 V
Rango de tensión (CC)
60-80 V
Tipo de tensión
DC
Intensidad luminosa (cd)
39 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (m)
144,75 m
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Grupo de zonas de gas
IIC
Grupo de zonas de polvo
IIIC
Gas de rango fuera de zona
1, 2
Polvo procedente de fuera de la zona
21, 22
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-50 °C
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Amarillo
Material de la carcasa
acero inoxidable (SS304, V2A)
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (kg)
1,5 kg
GTIN (EAN)
4061131158257
ETIM-Class
EC001335
Dimensiones del producto (mm)
260 mm x 70 mm x 91 mm
Número de artículo
31006584000
Rango de tensión nominal (CC)
60-80 V
Rango de tensión (CC)
60-80 V
Tipo de tensión
DC
Intensidad luminosa (cd)
39 cd
color de lente
Ámbar
Tipo de señal óptica
Luz flash
Función de luz flash
Sí (1)
Distancia máxima de visualización (pies)
474,91 ft.
Tipo de lámpara
XENON
Número de destellos hasta alcanzar el 70 % de emisión luminosa
8000000
Grupo de zonas de gas
IIC
Grupo de zonas de polvo
IIIC
Gas de rango fuera de zona
1, 2
Polvo procedente de fuera de la zona
21, 22
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-122 °F
Humedad relativa máxima (%)
90 rH%
Ciclo de trabajo (%)
100 %
Protección de la propiedad intelectual
66
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
sin clasificar
Color de la carcasa/artículo
Amarillo
Material de la carcasa
acero inoxidable (SS304, V2A)
Material de la lente o la cúpula
PC
Número de entradas de cable
2
Tamaño de la entrada de cable
M20
Peso del producto (lb.)
3,31 lb.
GTIN (EAN)
4061131158257
ETIM-Class
EC001335
Dimensiones del producto (pulgadas)
10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 169.66 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 135.6 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 95.07 KB Download
Certificate DNV DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 116.32 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.65 MB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 96.22 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 928.91 KB Download
Product sheet DE PDF 552.15 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 552.15 KB Download
Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf N/A pdf 53.33 KB Download
Tamaño de la cobertura visual
Cobertura 3D: altura, longitud y anchura del área de señalización Aplicación Área de cobertura visual
Altura (H) m Longitud (L) m Anchura (W) m
Alerta 11 10.8 10.8
Advertencia 22 21.6 21.6
Indicación 49.5 48.6 48.6