Hybrid Series
DHS 3461
Serie DHS 3000 Climatizadores Montaje lateral for outdoor app. 1500-2100W
SC 7035 R513A
Número de producto:
13482042205
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Alto grado de protección - Las unidades están diseñadas específicamente para ofrecer una protección fiable en entornos NEMA 3R, 4 y 4X
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
Información sobre el producto "DHS 3461 115V Type 3R/4 LG"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).
- Alto grado de protección - Las unidades están diseñadas específicamente para ofrecer una protección fiable en entornos NEMA 3R, 4 y 4X
- Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
- Número de artículo
- 13482042205
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,28
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 79 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1200 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 17,5 A
- Cantidad de refrigerante (g)
- 650 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 103-126 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 721 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 731 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 17.5 A
- rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
- 1466-2198 W
- Punto de consigna de temperatura de fábrica (°C)
- 35 °C
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 69,9 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131256564
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1443 mm x 396 mm x 349 mm
- Número de artículo
- 13482042205
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Standard Controller
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,28
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 56
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 3R/4
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 79 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1200 W
- Tipo de fusible previo
- CC
- Valor previo al fusible
- 17,5 A
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 22,93 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (60 Hz)
- 103-126 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 424 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- CC / 17.5 A
- rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
- 5000-7500 btu/h
- Punto de consigna de temperatura de fábrica (°F)
- 95 °F
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 154 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131256564
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Datos técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.79 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 24.32 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 109.2 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.65 KB | Download |