You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DHS 3481 230V Type 4/4X SS"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Pfannenberg ofrece climatizadores para exteriores certificados según las normas NEMA: para interiores (tipo 12), para exteriores (tipo 3R/4) y para exteriores/lavado (tipo 4/4X).

  • Alto grado de protección - Las unidades están diseñadas específicamente para ofrecer una protección fiable en entornos NEMA 3R, 4 y 4X
  • Gran distancia entre la entrada y la salida de aire - Un recorrido más largo del flujo de aire mejora la circulación del aire y ayuda a eliminar los puntos calientes en el armario eléctrico
Datos técnicos
Número de artículo
13482012308
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta ANSI
61
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,28
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
79 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
1200 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1200 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
10 A
Cantidad de refrigerante (g)
650 g
Tipo de refrigerante
R513A
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
721 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
721 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
721 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
731 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
CC / 10 A
rango de potencia frigorífica controlada (vatios)
1466-2198 W
Punto de consigna de temperatura de fábrica (°C)
35 °C
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
58,8 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131256632
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
1443 mm x 396 mm x 349 mm
Número de artículo
13482012308
Tapa/cubierta de color
acero inoxidable
Color de la tapa/cubierta ANSI
61
Nombre del controlador
Standard Controller
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
2,28
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
56
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
79 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
1200 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
1200 W
Tipo de fusible previo
CC
Valor previo al fusible
10 A
Cantidad de refrigerante (onzas)
22,93 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
424 cfm
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
424 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
424 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
424 cfm
Tipo y valor del fusible previo
CC / 10 A
rango de potencia frigorífica regulable (BTU)
5000-7500 btu/h
Punto de consigna de temperatura de fábrica (°F)
95 °F
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
129,7 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131256632
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.79 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 6.34 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 24.32 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 109.2 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 6.65 KB Download