You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTFI 6021 230V LED 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.

  • Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
  • Eficiencia energética - El sistema de construcción de microcanales proporciona una disipación de calor hasta un 40 % superior a la de los condensadores estándar, lo que mejora la transferencia de calor del refrigerante al aire ambiente
Datos técnicos
Número de artículo
13874141055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
LED
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,5
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,5
Corriente de arranque a 50 Hz
8 A
Corriente de arranque a 60 Hz
8 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
24
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral o totalmente empotrado
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
235 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
235 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
4 A
Potencia frigorífica a L35/L25 (50 Hz, W)
500 W
Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, W)
520 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
350 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
370 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
350 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
240 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
260 W
Cantidad de refrigerante (g)
315 g
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
45 °C
Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
25 °C
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
280 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
280 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
280 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
280 m³/h
Tipo y valor del fusible previo
gG / 4 A
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
16 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
15-45 °C
GTIN (EAN)
4061131270607
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
326 mm x 385 mm x 252 mm
Número de artículo
13874141055
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
LED
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,5
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,5
Corriente de arranque a 50 Hz
8 A
Corriente de arranque a 60 Hz
8 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
24
Protección de la propiedad intelectual (interior)
54
Método de montaje del climatizador
Montaje lateral o totalmente empotrado
Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
65 dB(A)
Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
62 dB(A)
Número de fases
1
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
235 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
235 W
Tipo de fusible previo
gG
Valor previo al fusible
4 A
Potencia frigorífica a L35/L25 (50 Hz, BTU)
1706 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, BTU)
1774 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
1194 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
1262 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
819 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
887 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
11,11 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
113 °F
Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
77 °F
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
164,8 cfm
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
164,8 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
164,8 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
164,8 cfm
Tipo y valor del fusible previo
gG / 4 A
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
35,28 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
59-113 °F
GTIN (EAN)
4061131270607
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
12.84 inch x 15.16 inch x 9.92 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Product sheet DE pdf 791.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 790.09 KB Download

Technical Drawings

DTFI 6021 230V LED 7035

Dimensiones
K
291 mm
L
291 mm
X
385 mm
Y
326 mm
Z1
75 mm
Z2
177 mm
K
11.46 in
L
11.46 in
X
15.16 in
Y
12.83 in
Z1
2.95 in
Z2
6.97 in