GreenCool DTx 6000 Series
DTFI 6021
Green Series DTx 6000 Climatizadores Montaje lateral o totalmente empotrado for indoor app. 320W
230VAC LED CM 7035 R513A
Número de producto:
13874041055
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Eficiencia energética - El sistema de construcción de microcanales proporciona una disipación de calor hasta un 40 % superior a la de los condensadores estándar, lo que mejora la transferencia de calor del refrigerante al aire ambiente
Información sobre el producto "DTFI 6021 230V LED CM 7035"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.
- Diseño de circuito cerrado - Diseñado para aislar el aire ambiente exterior del aire acondicionado en el interior, lo que elimina el riesgo de que entren contaminantes en el armario.
- Eficiencia energética - El sistema de construcción de microcanales proporciona una disipación de calor hasta un 40 % superior a la de los condensadores estándar, lo que mejora la transferencia de calor del refrigerante al aire ambiente
- Número de artículo
- 13874041055
- Tapa/cubierta de color
- blanco
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- LED
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 8 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 8 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral o totalmente empotrado
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 65 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 235 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 235 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 4 A
- Potencia frigorífica a L35/L25 (50 Hz, W)
- 500 W
- Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, W)
- 520 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 350 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 370 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 350 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 240 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 260 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 315 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima interior de la carcasa (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima interior de la cabina (°C)
- 25 °C
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 280 m³/h
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 4 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 16 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- 15-45 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131273172
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 326 mm x 385 mm x 252 mm
- Número de artículo
- 13874041055
- Tapa/cubierta de color
- blanco
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- LED
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 8 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 8 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 24
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 54
- Método de montaje del climatizador
- Montaje lateral o totalmente empotrado
- Sistema de protección (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 50 Hz
- 65 dB(A)
- Nivel sonoro (EN ISO 3741) 60 Hz
- 62 dB(A)
- Número de fases
- 1
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 235 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 235 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Valor previo al fusible
- 4 A
- Potencia frigorífica a L35/L25 (50 Hz, BTU)
- 1706 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L25 (60 Hz, BTU)
- 1774 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 1194 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 1262 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 819 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 887 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 11,11 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima en el interior de la carcasa (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima interior de la cabina (°F)
- 77 °F
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 164,8 cfm
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 164,8 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 164,8 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 164,8 cfm
- Tipo y valor del fusible previo
- gG / 4 A
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 35,28 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- 59-113 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131273172
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 12.84 inch x 15.16 inch x 9.92 inch
Datos técnicos
Technical Drawings
DTFI 6021 230V LED CM 7035
- K
- 291 mm
- L
- 291 mm
- X
- 385 mm
- Y
- 326 mm
- Z1
- 75 mm
- Z2
- 170 mm
- K
- 11.46 in
- L
- 11.46 in
- X
- 15.16 in
- Y
- 12.83 in
- Z1
- 2.95 in
- Z2
- 6.69 in
Dimensiones