DTx 8000P
DTI 8601P
Serie DTx 8000P Climatizadores Parcialmente empotrado for outdoor app.
230VAC IC LH 7035 R513A
Número de producto:
13090341456
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.Independientemente de si las cajas eléctricas están expuestas a calor, frío, humedad o polvo extremos, la seguridad en entornos adversos está garantizada.
Pfannenberg dispone de paquetes de equipos de la serie DTS/I 8000 para todas estas condiciones ambientales, lo que le permite ofrecer el mayor ámbito de aplicación posible, con un rango de temperatura que va de los -40 °C a un máximo de +55 °C.Rendimiento protegido para entornos extremos. Eficientes desde el punto de vista energético, fiables, duraderos y aptos para entornos adversos.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.Independientemente de si las cajas eléctricas están expuestas a calor, frío, humedad o polvo extremos, la seguridad en entornos adversos está garantizada.
Pfannenberg dispone de paquetes de equipos de la serie DTS/I 8000 para todas estas condiciones ambientales, lo que le permite ofrecer el mayor ámbito de aplicación posible, con un rango de temperatura que va de los -40 °C a un máximo de +55 °C.Rendimiento protegido para entornos extremos. Eficientes desde el punto de vista energético, fiables, duraderos y aptos para entornos adversos.
- Eficiencia energética - Gran ahorro energético gracias a un sistema de construcción centrado en la eficiencia energética
- Prefiltro opcional - Se puede equipar con filtros de aluminio, de tela no tejida o acanalados para su uso en diferentes condiciones ambientales, lo que prolonga la vida útil y los intervalos de mantenimiento
- Eficiencia energética - El sistema de construcción de microcanales proporciona una disipación de calor hasta un 40 % superior a la de los condensadores estándar, lo que mejora la transferencia de calor del refrigerante al aire ambiente
Información sobre el producto "DTI 8601P 230V IC LAP 7035"
Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.Independientemente de si las cajas eléctricas están expuestas a calor, frío, humedad o polvo extremos, la seguridad en entornos adversos está garantizada.
Pfannenberg dispone de paquetes de equipos de la serie DTS/I 8000 para todas estas condiciones ambientales, lo que le permite ofrecer el mayor ámbito de aplicación posible, con un rango de temperatura que va de los -40 °C a un máximo de +55 °C.Rendimiento protegido para entornos extremos. Eficientes desde el punto de vista energético, fiables, duraderos y aptos para entornos adversos.
Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.Independientemente de si las cajas eléctricas están expuestas a calor, frío, humedad o polvo extremos, la seguridad en entornos adversos está garantizada.
Pfannenberg dispone de paquetes de equipos de la serie DTS/I 8000 para todas estas condiciones ambientales, lo que le permite ofrecer el mayor ámbito de aplicación posible, con un rango de temperatura que va de los -40 °C a un máximo de +55 °C.Rendimiento protegido para entornos extremos. Eficientes desde el punto de vista energético, fiables, duraderos y aptos para entornos adversos.
- Eficiencia energética - Gran ahorro energético gracias a un sistema de construcción centrado en la eficiencia energética
- Prefiltro opcional - Se puede equipar con filtros de aluminio, de tela no tejida o acanalados para su uso en diferentes condiciones ambientales, lo que prolonga la vida útil y los intervalos de mantenimiento
- Eficiencia energética - El sistema de construcción de microcanales proporciona una disipación de calor hasta un 40 % superior a la de los condensadores estándar, lo que mejora la transferencia de calor del refrigerante al aire ambiente
- Número de artículo
- 13090341456
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Controlador inteligente
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2,4
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,0
- Función de calefacción
- Sí (1)
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 25 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 25 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Parcialmente empotrado
- Número de fases
- 1
- Potencia de calefacción eléctrica
- 1500 W
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 1250 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1570 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
- 3000 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
- 3200 W
- Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
- 3000 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
- 2150 W
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
- 2300 W
- Cantidad de refrigerante (g)
- 1420 g
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
- 1600 m³/h
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (kg)
- 67 kg
- Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
- -40-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (mm)
- 1350 mm x 550 mm x 250 mm
- Modbus
- Sí (1)
- Número de artículo
- 13090341456
- Tapa/cubierta de color
- gris claro
- Color de la tapa/cubierta RAL
- 7035
- Nombre del controlador
- Controlador inteligente
- Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
- 2,4
- Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
- 2,0
- Función de calefacción
- Sí (1)
- Corriente de arranque a 50 Hz
- 25 A
- Corriente de arranque a 60 Hz
- 25 A
- Protección de la propiedad intelectual (exterior)
- 34
- Protección de la propiedad intelectual (interior)
- 55
- Método de montaje del climatizador
- Parcialmente empotrado
- Número de fases
- 1
- Potencia de calefacción eléctrica
- 1500 W
- Potencia absorbida nominal a 50 Hz
- 1250 W
- Potencia absorbida nominal a 60 Hz
- 1570 W
- Tipo de fusible previo
- gG
- Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
- 10236 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
- 10919 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
- 7336 btu/h
- Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
- 7848 btu/h
- Cantidad de refrigerante (onzas)
- 50,09 oz.
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Control de la temperatura
- Sí (1)
- Rango de tensión (50 Hz)
- 207-253 V
- Rango de tensión (60 Hz)
- 207-253 V
- Tipo de tensión
- AC
- Tipo de climatizador
- Aire/Aire
- Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
- 941 cfm
- Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
- Sí
- Peso del producto (lb.)
- 147,71 lb.
- Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
- -40-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Dimensiones del producto (pulgadas)
- 53.15 inch x 21.65 inch x 9.84 inch
- Modbus
- Sí (1)
Datos técnicos
Technical Drawings
DTI 8601P 230V IC LAP 7035
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1537 mm
- Z1
- 158 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.51 in
- Z1
- 6.22 in
- Z2
- 2.36 in
Dimensiones