You are currently viewing content for: Estados Unidos · español

Información sobre el producto "DTI 8201P 230V IC LAP 7035"

Los climatizadores Pfannenberg, al tratarse de un sistema de refrigeración de circuito cerrado, evitan las fluctuaciones críticas de temperatura y previenen el sobrecalentamiento. Las unidades aíslan eficazmente del aire ambiente, garantizando que se recircule aire limpio y fresco por todo el armario. Estas unidades son necesarias cuando no es posible realizar la refrigeración con aire ambiente, cuando la temperatura interior requerida es igual o inferior a la temperatura ambiente, cuando el aire ambiente está muy contaminado con aceite o polvo conductor, o cuando se necesita un mayor grado de protección IP.

Las series DTI y DTS cumplen todos los requisitos para la instalación parcialmente empotrada (DTI) y lateral (DTS) en armarios de cualquier tamaño.Independientemente de si las cajas eléctricas están expuestas a calor, frío, humedad o polvo extremos, la seguridad en entornos adversos está garantizada.
Pfannenberg dispone de paquetes de equipos de la serie DTS/I 8000 para todas estas condiciones ambientales, lo que le permite ofrecer el mayor ámbito de aplicación posible, con un rango de temperatura que va de los -40 °C a un máximo de +55 °C.Rendimiento protegido para entornos extremos. Eficientes desde el punto de vista energético, fiables, duraderos y aptos para entornos adversos.

  • Eficiencia energética - Gran ahorro energético gracias a un sistema de construcción centrado en la eficiencia energética
  • Prefiltro opcional - Se puede equipar con filtros de aluminio, de tela no tejida o acanalados para su uso en diferentes condiciones ambientales, lo que prolonga la vida útil y los intervalos de mantenimiento
  • Eficiencia energética - El sistema de construcción de microcanales proporciona una disipación de calor hasta un 40 % superior a la de los condensadores estándar, lo que mejora la transferencia de calor del refrigerante al aire ambiente
Datos técnicos
Número de artículo
90000008201
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Controlador inteligente
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,5
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,4
Función de calefacción
Sí (1)
Corriente de arranque a 50 Hz
13,8 A
Corriente de arranque a 60 Hz
13,8 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Parcialmente empotrado
Número de fases
1
Potencia de calefacción eléctrica
1000 W
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
658 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
796 W
Tipo de fusible previo
gG
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, W)
1000 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, W)
1100 W
Potencia frigorífica a L35/L35 (W) ETIM
1000 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, W)
835 W
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, W)
920 W
Cantidad de refrigerante (g)
350 g
Tipo de refrigerante
R513A
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (m³/h)
1010 m³/h
Flujo de aire exterior a 60 Hz (m³/h)
1010 m³/h
Flujo de aire interior a 50 Hz (m³/h)
510 m³/h
Flujo de aire interior a 60 Hz (m³/h)
510 m³/h
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (kg)
26 kg
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (mm)
783 mm x 483 mm x 200 mm
Modbus
Sí (1)
Número de artículo
90000008201
Tapa/cubierta de color
gris claro
Color de la tapa/cubierta RAL
7035
Nombre del controlador
Controlador inteligente
Índice de eficiencia energética a 50 Hz (EER)
1,5
Índice de eficiencia energética a 60 Hz (EER)
1,4
Función de calefacción
Sí (1)
Corriente de arranque a 50 Hz
13,8 A
Corriente de arranque a 60 Hz
13,8 A
Protección de la propiedad intelectual (exterior)
34
Protección de la propiedad intelectual (interior)
55
Método de montaje del climatizador
Parcialmente empotrado
Número de fases
1
Potencia de calefacción eléctrica
1000 W
Potencia absorbida nominal a 50 Hz
658 W
Potencia absorbida nominal a 60 Hz
796 W
Tipo de fusible previo
gG
Potencia frigorífica a L35/L35 (50 Hz, BTU)
3412 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L35 (60 Hz, BTU)
3753 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (50 Hz, BTU)
2849 btu/h
Potencia frigorífica a L35/L50 (60 Hz, BTU)
3139 btu/h
Cantidad de refrigerante (onzas)
12,35 oz.
Tipo de refrigerante
R513A
Control de la temperatura
Sí (1)
Rango de tensión (50 Hz)
207-253 V
Rango de tensión (60 Hz)
207-253 V
Tipo de tensión
AC
Tipo de climatizador
Aire/Aire
Flujo de aire exterior a 50 Hz (cfm)
594 cfm
Flujo de aire exterior a 60 Hz (cfm)
594 cfm
Flujo de aire interior a 50 Hz (cfm)
300 cfm
Flujo de aire interior a 60 Hz (cfm)
300 cfm
Compatible con el Reglamento sobre gases fluorados (generado según la normativa)
Sí
Peso del producto (lb.)
57,32 lb.
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Dimensiones del producto (pulgadas)
30.83 inch x 19.02 inch x 7.87 inch
Modbus
Sí (1)
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 730.9 KB Download
Product sheet DE PDF 378.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.79 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 5.74 MB Download

Technical Drawings

DTI 8201P 230V IC LAP 7035

Dimensiones
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1537 mm
Z1
158 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.51 in
Z1
6.22 in
Z2
2.36 in